ボールねじアクチュエータ EGC-BS
スムーズな運転を可能にする堅牢かつ高精度な主軸EGC-BSは最適化された独特な断面を持ち、最大の剛性と耐久性を実現します。これにより多くの場合、主軸を1サイズ小さくすることで、コスト削減を実現します。
- 高い繰り返し精度のアクチュエータ
- 高負荷および高トルク用再循環ボールベアリングガイド
- オプションでクランプユニット(片側または両側)付
- 最適化された剛性のフレーム
- フレキシブルなモータ接続が2面で可能
- 34種類を在庫し短納期に対応するとともに, モジュール化された製品システムにより個別のデザインにも対応可能
- 3mまでのストロークが可能
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。