ケーブルおよびアクセサリ
ホーム
製品
駆動部
空気圧サーボシステム
ケーブルおよびアクセサリ
KMPYE
接続ケーブル KMPYE
M12x1ねじ, Aコード(EN 61076-2-101準拠)のソレノイドコイル用
比例方向制御バルブ MPYEとエンドポジションコントローラ SPC11の接続用
ケーブル長さ:0.3~5 m
PVCまたはPURケーブル付
周囲温度:-25~+80℃
Downloads
KMPYE_EN.PDF