カンチレバーアクチュエータ ELCC

非常に軽量かつ高剛性:ダイナミックカンチレバー軸 ELCCはパレタイジング,パッケージング産業,または長いストロークが必要となるさまざまなポジショニング作業において低振動にもかかわらず最大100 kgの負荷に対応し最大30%のサイクルタイム短縮も実現します。
  • 高速高加速度対応のアクチュエータ
  • ドライブヘッドが固定されているため移動負荷が非常に小さい
  • 革新的な構造原理による高剛性
  • ボールベアリングガイド付ベルトアクチュエータ
  • 最大100kg の高負荷の垂直移動が可能
  • 最大2mのロングストロークが可能
  • 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。