計量エレメント VAVN

最適な計量性能の確保のために、分注ノズル VAVNにはオプションのテーパやベベルなど、10通りのバリエーションがあります。これらは刺激の強い液体の使用に適しているほか、NLFA継手と組み合わせてもうまく機能します。
  • 高精度の投与アプリケーション用
  • 投与ニードル長さ30mm または60mm
  • 外径1.6mm
  • 呼び幅 0.3mm, 0.6mm または1.2mm
  • 高い耐腐食性(Festo 規格 940 070 に準拠する耐腐食性クラス KBK 3)
  • ベベル付と/またはテーパ付仕様
  • 納入範囲10個