圧力センサ SDE3
設置スペースに最適化:圧力および真空センサSDE3は相対圧力および差圧のセンシング用として設計されており、オプションとして1つの装置に2つの独立した圧力入力と2色LCDディスプレイを内蔵できます。
- 5つの圧力測定範囲
- 相対圧力または差圧あるいは2つの独立した圧力入力の測定
- スイッチングアウトプット 2x PNP または 2x NPN
- 数値とグラフィックによる圧力表示
- 取付:DINレール使用, 壁/表面ホルダ使用, フロントパネルへの取付, 取付穴使用
- 認証:C-Tick, ATEX, c UL us Listed(OL)