流量センサ SFAH
フレキシビリティの高いSFAHは圧縮空気と非腐食性ガスのフローを監視します。 コンパクトモデル(20 x 58mm)、複数の取付け方法、省スペースで調整可能なQS角度接続により、多くの産業に適しています。
- プロセス, 圧縮空気消費, フォーミングガス, 空気圧オブジェクトのモニタリング, 小型部品の部品取り扱い, リークテスト
- コンパクトモデル 20x58mm
- 分かりやすい2行表示
- 取付:DINレール取付, 壁取付または直接取付, フロントパネル取付
- IO-Link 1.1 を介したシリアル通信機能を内蔵
- プロセス流体のモニタリングによる持続可能な運用