電動シリンダ EPRF

最も厳しい環境条件向けのクリーンデザインのステンレス製電動シリンダ EPRF-BS 衛生的で頑丈、コンパクト – 食品、製薬、包装業界に最適です。
  • 最も厳しい環境条件に対応するHygienicシリーズ
  • 機械的設置における最高の柔軟性を実現する 6 つの取り付けオプション
  • 1 製のステンレススチール製ハウジング。4404 /316L、IP69K保護等級
  • 食品との接触に適しています
  • メンテナンスが容易な、清掃しやすいクリーンデザイン
  • 最高の耐食性で長寿命を実現
  • NSF-H1 衛生面での要求が厳しい用途向けに認定されたグリース
  • 5つのサイズ、ストローク長は最大1000mm、推力は最大12 、5kN
  • 平行および軸方向のモーター取り付け方向用のモーター取り付けキット
  • 2つのIP69K ピストンロッドシールを直列に接続
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。