電動シリンダユニット EPCS
最もシンプルな移動と位置決めタスクのための、静かで精密なボールねじを備えたコンパクトで低コストの電動シリンダユニット。仕分け、分配、クランプ用途での正確で高速な移動に最適です。シンプリファイドモーションシリーズのEPCSは設定が簡単で、ソフトウェアなしで直接操作できます。
- 滑らかに動くボールネジによる高精度のポジショニング
- ドライブメカニック, モータ, ドライブコントローラで構成される完全なソリューション
- 最大900 Nまでのプレスおよびクランプアプリケーションをシンプルに実装
- 標準内蔵の2台の制御方法:デジタル I/OおよびIO-Link
- Simplified Motion Seriesの製品:取り付けに外部サーボドライブコントローラと制御盤が不要
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。