フィルタレギュレータ MS12N-LFR

圧縮空気調質のためのすべての機能: レギュレータ,スイッチオンバルブ,フィルタレギュレータおよび安全機能付ソフトスタートバルブ,フィルタ,圧力センサおよびフローセンサ,ドライヤー,ウォータセパレータ,センサ,ルブリケータ,ディストリビュータ。あらゆるプロセスに適切なソリューション。サイズは4,6,9および12をご用意。
  • NPT 接続ねじ付
  • 内部の空気を消費しないパイロット式ダイヤフラムレギュレータ
  • 低圧力ヒステリシスと一次圧力補正による優れた調整特性
  • 優れた粒子とドレン排出
  • 2次側排気あり/なし
  • 高流量
  • ロック可能な回転ノブ
  • 出力2 から入力1に排気するためのリターンフローオプション搭載
  • 標準公称流量 <=22.000 l/分、グリッド寸法124 mm