フィルタレギュレータ PCRP

腐食性の大気環境であろうと、極端な温度環境であろうと: 堅牢なステンレス製フィルタレギュレータPCRPは最も過酷な環境下でも最高の性能とプロセスの信頼性を保証します。
  • プロセスの自動化における特別な要件に対応する堅牢なハウジング
  • 屋外や-60℃までの低温での使用に対応
  • 紫外線や腐食環境への耐性
  • 様々な組み込みに対応する2つの圧力計接続部
  • 手動ドレン付, 回転式
  • サイズ 44、64
  • 圧力レベルの低下により持続可能な運転が実現