• 製品
  • ダウンロード

高精度!

VYKBはわずか10/12mm(NW1.6 & 2.0mm)の幅でごく少量の液体(µl, ml)を非常に正確に制御します。高性能ポリマーを分離ダイアフラムとして使用することにより、腐食性の強い流体にも適しています。内部容積が小さいため、最良の洗浄オプションが提供されます - 不活性性が極めて高い素材と組み合わせることで、VYKB は非常にデリケートなアプリケーションにも理想的な製品となっています。また、統合式エレクトロニクスの保持電流を下げることで、外部の影響を受け易いデリケートな流体が加熱されることも防ぎます。

流体分離が施されているため安全

分離ダイアフラムの高性能ポリマーFPDM, FKMおよびFFKMは高刺激性流体に対する耐性を持ち、バルブ内部を保護すると同時に腐食も防ぎます。小さな内部容量で最良の洗浄オプションを提供するため、デリケートなアプリケーションにまさに最適です。

コンパクトな全幅

10mmと12mmのコンパクトサイズで大流量

様々なボリュームが可能

流体分離が施されたバルブは、様々な公称幅をカバーしています。1.6mm~2.0mmのノズル幅から選択できます。

フレキシブルに使用可能

3ポートおよび2ポート(NC)で12V DCまたは24V DC制御によって、非常にフレキシブルに使用可能

製品固有のアクセサリとスペアパーツ

  • PEEK接続モジュール VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • 電気接続ケーブル NEBV-HPG2
    - 0.3m
  • スペアパーツシール VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • 様々なサイズの液体継手 NLFA