VYKBはわずか10/12mm(NW1.6 & 2.0mm)の幅でごく少量の液体(µl, ml)を非常に正確に制御します。高性能ポリマーを分離ダイアフラムとして使用することにより、腐食性の強い流体にも適しています。内部容積が小さいため、最良の洗浄オプションが提供されます - 不活性性が極めて高い素材と組み合わせることで、VYKB は非常にデリケートなアプリケーションにも理想的な製品となっています。また、統合式エレクトロニクスの保持電流を下げることで、外部の影響を受け易いデリケートな流体が加熱されることも防ぎます。
分離ダイアフラムの高性能ポリマーFPDM, FKMおよびFFKMは高刺激性流体に対する耐性を持ち、バルブ内部を保護すると同時に腐食も防ぎます。小さな内部容量で最良の洗浄オプションを提供するため、デリケートなアプリケーションにまさに最適です。
10mmと12mmのコンパクトサイズで大流量
流体分離が施されたバルブは、様々な公称幅をカバーしています。1.6mm~2.0mmのノズル幅から選択できます。
3ポートおよび2ポート(NC)で12V DCまたは24V DC制御によって、非常にフレキシブルに使用可能