ON-OFFバルブ MS12-EE

圧縮空気調質のためのすべての機能: レギュレータ,スイッチオンバルブ,フィルタレギュレータおよび安全機能付ソフトスタートバルブ,フィルタ,圧力センサおよびフローセンサ,ドライヤー,ウォータセパレータ,センサ,ルブリケータ,ディストリビュータ。あらゆるプロセスに適切なソリューション。サイズは4,6,9および12をご用意。
  • 空気圧装置の給気と排気のための電動 3ポートバルブ
  • 接続部3はサイレンサまたは排気用に使用可能
  • 電圧:24V DC, 110/230V AC
  • 圧力計と圧力センサ付(オプション)
  • ソレノイドコイル付,コネクタなし
  • 標準公称流量 <=22.000 l/分、グリッド寸法124 mm