On-OffFバルブ MS-EE-B
圧縮空気調質のすべての機能:レギュレータ, On-Offバルブ, フィルタレギュレータと安全機能付ソフトスタートバルブ, フィルタ, 圧力センサおよびフローセンサ, ドライヤ, ウォータセパレータ, センサ, ルブリケータ, ディストリビュータと、あらゆるタスクに適切なソリューションです。サイズは 4, 6, 9および12を用意しています。
- 機械にそのまま組み込んでプロセス志向の用途に使える、非常にコンパクトな超軽量シリーズ
- 空気圧システムの給気・排気を行う3ポートソレノイドバルブ
- サイレンサとのねじ接続により排気の取り込みが可能
- 手動操作:ノンロック/ロック
- 供給電圧24V DC
- ソレノイドコイル付,コネクタなし
- リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション