診断および治療医学では医療機器はますます小型化および軽量化する傾向が継続しています。たとえば酸素療法などによるモバイルアプリケーションの場合に注目されるのはエネルギー消費を最小限に抑えること、軽量で信頼性が高いことです。これらの要件に最適です:ピエゾ技術を搭載した比例バルブ VEMP
圧力調整:3ポート3ポジションバルブ
ピエゾバルブには2つのベンダーと3つのポートが含まれています。このコンパクトなソリューションでは完全な圧力調整が可能です。給気用のベンダーが1つ、排気用のベンダーが2つあります。3つめの状態は閉状態でこれにより圧力が維持されます。動画で具体例をご覧いただけます:
非常にコンパクトな比例バルブ VEMPは1mWの場合には必要なエネルギーはほとんどありません:無電でも現在の状態を維持し、わずかな電流で流量を変更できます。このため、発熱は起こりません。このため20gという軽量は携帯型酸素療法装置などのモバイル装置における使用に最適です。
VEMPなら0〜30 L/minのガス流量だけでなく、圧力も極めて正確に比例調整できます。15msのスイッチング速度で指定した設定値の変化に非常に迅速に反応します。酸素/呼吸療法, 医療用マットレス, 眼科, 透析に理想的です。流量を制御するのにパルス幅変調信号は必要ありません。設定値は DC 電圧で設定できます。
ピエゾ技術はソレノイドバルブとはまったく異なるメカニズムを使用しています。これによりバルブはノイズレスで作動します。