比例方向制御バルブ
ホーム
製品
駆動部
空気圧サーボシステム
比例方向制御バルブ
VPWS
比例制御バルブ VPWS
コンパクトで高出力なソレノイドバルブ VPWSは大きな流量を提供する軽量かつコンパクトな15 mmカートリッジバルブです。酸素,二酸化炭素,空気,亜酸化窒素,不活性ガスといったガスの流れを確実かつ正確に調整します。
直動制御ポペットバルブ
作動流体: 空気、不活性ガス、酸素
極小型で軽量
コンパクトで高い費用対効果
低流量用 VPWS-0.3 (8mmカートリッジ、酸素なし)
Downloads
VPWS_EN.PDF
Links
アプリケーション