近接センサ SDBT-BSW

T溝用シリンダスイッチ, 溝上部からインサート, 耐溶接性 50-60Hz ACおよび1000Hz MFDC
  • 測定原理:磁気抵抗
  • 耐溶接フィールド
  • 耐スパッタ性
  • Festo製空気圧シリンダ, 特に自動車産業向け DW/DWA/DWB/DWC ヒンジシリンダの非接触式ピストンロッド位置検出用
  • 上方から溝に設置可能, ねじ止め
  • LED 切換状態表示
  • ケーブル長さ:0.3~5 m