セミロータリアクチュエータ DFPD-HD

過酷な環境下でも最高のプロセス信頼性を実現: ターンアクチュエータ DFPD-HDは最大 32,000 Nmまでの要件を満たすバルブを確実に制御します。
  • 最大32,000Nmの高トルクでの使用に最適
  • 高度にモジュール化されているため様々な用途に使用可能:設定可能なスプリング力, 選択可能な右/左方向, 機械的または油圧式手動操作
  • 安全機能搭載
  • VDI/VDE 3845準拠のNAMURピン配置
  • EU防爆指令(ATEX)準拠タイプ