ターンアクチュエータ DFPD
DFPD シリーズではラックギヤとピニオンの組み合わせで、スイベル範囲全体にわたって一定のトルク特性を提供いたします。ロータリアクチュエータ DFPDを使えば、バタフライバルブ, ボールバルブ, そしてエアフラップを最適に自動化できます。
- 複動で90°の回転角度範囲全体にわたって一定のトルク
- 回転角度120°, 135°, 180°の仕様, サイズ40, 120, 240, 480, 複動
- ISO 5211準拠のプロセスバルブコネクタ
- VDI/VDE 3845準拠の取付穴パターン
- 頑丈で強固かつ清掃が容易なアルミ製ハウジング
- 長寿命、低摩耗
- 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能
- 耐腐食性を強化