• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

機械設計の未来

すでに次世代の機械の先を考えおり、今後数年間にわたって安定した将来の開発を適応的にサポートするテクノロジーを探しているユーザーでも、AP通信を備えたバルブターミナル VTUXなら適切な通信テクノロジーが見つかるでしょう。

シリアル通信とパラレル通信

内部シリアルリンク(パフォーマンスバリアント)によって通信オプションの拡張が可能になり、高速双方向 AP通信と効率の向上が実現します。内部シリアルリンクにより、拡張診断機能とバルブへの直接デジタル入力の簡単な統合も可能になります。最大 128コイルの搭載をサポートします。これは32コイルに制限されていた、一方向の制御信号を提供するパラレルデイジーチェーン(ベーシックバージョン)よりも大幅に多くなります。内部シリアル通信により、将来のテクノロジー機能のための優れたインフラストラクチャが提供されます。

バルブターミナルの設置位置を自由に定義可能

新世代の VTUXなら機械内のバルブターミナルの位置を完全に自由かつ独立して定義でき、サイズや装備も同様に定義できます。より包括的な機能をより自由度の高い場所に配置するだけです。条件により大きな制限が必要な場合はすぐに必要な要素のみが配置されます。

統合された機能

VTUX は効率と使いやすさを大幅に向上させるさまざまな統合機能を提供します。デジタルインプットをも持つバルブを備えているため、アサインが簡単に行えます。M8 接続経由でも PNP/NPN 信号経由でも、統合は複雑ではなく柔軟です。さらに、バルブターミナルには省エア機能を備えた革新的な真空ソリューションがあり、資源を節約するだけでなく、運用コストも最適化します。内部シリアル通信により、パラメータや診断に簡単にアクセスできるため、システムのメンテナンスと監視が大幅に簡素化されます。これらの機能により、VTUX は現代の自動化ニーズに対する強力なソリューションになります。

柔軟性の高いバルブターミナルVTUX

お客様のメリット:

  • APテクノロジーによるリアルタイム通信
  • CPX-AP-A リモート I/O システムとの組み合わせによる集中設置コンセプト
  • 分散型インストールコンセプトのための AP-I インターフェースとの組み合わせ
  • 純粋な真空ターミナルまたは切り替えバルブとの混合が可能

このビデオでは集中設置または分散設置のための VTUX のモジュール性と、スイッチング バルブと真空ユニットの自由な組み合わせを示します。

真空機能付 VTUXバルブターミナル

お客様のメリット:

  • 真空と吐出推力を個別に制御可能
  • 真空発生時のエアセーブ機能を内蔵
  • プロセス制御とサイクルタイム制御のための真空センサフィードバックを統合
  • 予防保全のための待避や排気時間の監視(状態監視)

このビデオではVTUX を使用して、スイッチング バルブと真空ユニットを組み合わせたり、真空ユニットのみを使用したりして、カスタマイズされた真空ソリューションをいかに簡単に作成できるかをご覧いただけます。

センサ用の VTUXバルブターミナルのデジタル入力

お客様のメリット:

  • 空気圧アクチュエータをセンサフィードバックに直接割り当てることが可能
  • 非常にコンパクトで軽量
  • 簡単な取付とセンサ入力の高い実装密度を実現するアダプタ

VTUXバルブターミナルへのセンサ(PNP または NPN)の分散接続がどのように巧妙に解決されているかを見てください。M8 接続またはオープンエンドのセンサも接続できます。

集中型および分散型機械のコンセプト

バルブターミナル VTUX による中央機械の設置

お客様のメリット:

  • コントローラと通信用集中共通Fieldbusノード
  • VTUX はリモート I/O システムを介して一般的なEthernetベースのFieldbusに接続できます。
  • リモート I/O システム上の中央の簡単にアクセスできるセンサ入力
  • 多くのインフラストラクチャを、組み立ての手間をかけずに共通の中央ユニットに統合できます。
  • 個々のモジュールは追加のケーブルなしで堅牢なバックボーンを介して接続されます。

このビデオでは機械 フレーム内の VTUX とモジュラー リモート I/O システム CPX-AP-A を組み合わせた集中設置のコンセプトをご覧いただけます。

バルブターミナル VTUX を使用した分散型機械設置

お客様のメリット:

  • スイッチングバルブ、センサ入力、真空発生器を 1 つのユニットに備えたコンパクトで軽量なバルブターミナル
  • プロセスに近いため、空気圧アクチュエータにつながる短い省エネホースと高性能応答時間
  • 短いホースによる最小限の排気時間によるエネルギー効率の高い真空生成
  • フロントエンドに直接センサ接続するためのデジタル入力
  • エアセーブ機能付真空発生
  • AP テクノロジーを介した VTUX へのリアルタイム通信

このビデオでは直線運動と回転運動、および真空を使用した部品ピックアップを使用したピック アンド プレース アプリケーションでの VTUX の分散設置を示しています。

VTUXバルブターミナルの側面の概要

並列および分散:VTUX-AP-..

内部パラレル デイジー シリアル通信とパラレル通信 は一方向制御信号を提供し、最大 32コイルの接続をサポートします。これにより、統合された真空機能を備えたコスト効率の高いプラットフォームを実現できます。VTUXバルブターミナルは次の利点を持つ 分散設置オプション も提供します。

  • 空気消費量を削減し、高いダイナミクスを実現する短いホース
  • 次の距離をブリッジするための電気ケーブル:
    − AP接続機器間は最大50m
    − IO-Link接続機器間最大20m
  • サイクルタイムの短縮

並列および中央:VTUX-AP-APA-..

内部パラレル デイジー シリアル通信とパラレル通信 は一方向制御信号を提供し、最大 32コイルの接続をサポートします。これにより、センサフィードバックのない統合された真空機能を備えたコスト効率の高いプラットフォームを実現できます。VTUXバルブターミナルには次の利点を持つ 中央設置オプション も提供されています。

  • クリアで
  • 簡単にアクセスでき、メンテナンスが容易
  • 定義された点で拡張可能
  • 組み立てと接地の労力が軽減

シリアルおよび分散型:VTUX-AS-..

内部シリアル デイジー シリアル通信とパラレル通信 は双方向通信を提供し、最大 128コイルの接続をサポートします。また、バルブへの直接デジタル入力や真空センサなどの統合真空機能など、追加の 機能を使用して VTUX バルブターミナルを構成するオプションもあります。さらに、VTUXバルブターミナルは次の利点を持つ 分散設置オプション を提供します。

  • 空気消費量を削減し、高いダイナミクスを実現する短いホース
  • 距離を埋めるのは 2 本の電線のみ
    − AP接続機器間は最大50m
  • サイクルタイムの短縮

シリアルおよびセントラル:VTUX-AS-APA-..

内部シリアル デイジー シリアル通信とパラレル通信 は双方向通信を提供し、最大 128コイルの接続をサポートします。また、バルブへの直接デジタル入力や真空センサなどの統合真空機能など、追加の 機能を使用して VTUX バルブターミナルを構成するオプションもあります。さらに、VTUXバルブターミナルは次の利点を持つ 中央設置オプション を提供します。

  • クリアで
  • 簡単にアクセスでき、メンテナンスが容易
  • 定義された点で拡張可能
  • 組み立てと接地の労力が軽減

当社の専門コンサルタントが喜んで新しい VTUXバルブターミナルをご紹介し、新たな用途や開発の可能性についてお知らせできることを楽しみにしています。