Festo의 원격 I/O를 통한 효율적인 자동화​

​산업 자동화는 끊임없이 진화하고 있으며, 이에 따라 최신 컴퓨터 아키텍처(machine architecture)에 대한 요구 사항도 진화하고 있습니다. 원격 I/O 제품과 혁신적인 AP 통신을 통해 Festo는 기업이 경쟁력을 유지할 수 있는 엔드투엔드 솔루션(end-to-end solution)을 제공합니다. 모듈식 개념으로 최대의 유연성, 최적화된 비용 구조, 기존 제어 시스템과의 효율적인 통합을 보장합니다.​

Greater performance, reduced cabling – is that possible?​

In this short video, we show you how you can benefit from:​

  • Faster communication for maximum performance​
  • Less cabling and simpler installation​
  • Flexible expandability thanks to modern hybrid technology​
Watch the video and download PDF overview​

"원활한 연결성 및 실시간 성능 - Festo AP 시스템 통신​

혁신적인 시스템 통신 기술을 통해 자동화 구성 요소의 일관된 고성능 네트워킹이 가능합니다. 원격 I/O 시스템, 밸브 터미널 및 전기 드라이브를 실시간으로 원활하게 통합할 수 있습니다.

  • 고도의 유연성: 구성 요소의 확장 가능한 모듈식 연결. 개별 컨트롤 유닛 사이의 케이블 길이가 최대 50m인 AP 통신 시스템의 최대 80개 모듈​
  • 짧은 지연 시간: 200Mbaud 데이터 전송률과 250µs 사이클 타임으로 정밀한 제어를 위한 뛰어난 실시간 성능 제공
  • 간단한 통합: 기존 자동화 솔루션과의 호환성​
  • 비용 절감: 배선 및 제어 구성 요소의 수량 감소​ 시운전 시 시간 절약​
  • 견고한 아키텍처: 산업용 환경에서의 간섭에 대한 높은 내성
  • IO-Link® 장치의 통합: IO-Link Master를 통한 Festo 및 기타 제조업체의 장치​ 밸브 단자 및 공압식 구성 요소의 연결
  • 다양한 필드버스 통신 연결 : EtherCAT PROFINET / PROFIBUS / EtherNet/IP / Modbus/TCP 환경에 손쉬운 연결

원격 I/O 모듈 IP65 / IP67

CPX-AP-A

적용 분야: 고도의 모듈성과 유연성이 필요한 응용 분야에 적합하며, 특히 전기 및 공압 모두에 적합

통합: Ethernet 기반 필드버스 모듈을 통해 상위 레벨 컨트롤러와 통신할 수 있으며 AP 통신을 통해 분산형 CPX-AP-I 모듈과 다른 CPX-AP-A 시스템의 연결을 지원합니다.​

CPX-AP-I

적용 분야: 예를 들어 협소하거나 분산된 설치 환경 등 견고하고 컴팩트한 모듈이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.

통합: 독립적으로 운영하거나 AP 통신을 통해 CPX-AP-A 시스템에 통합하여 유연하고 확장 가능한 시스템 아키텍처를 구축할 수 있습니다.

시스템의 실시간 성능: Festo의 원격 I/O 및 AP 통신​

CPX-AP-A 및 CPX-AP-I과 Festo AP 통신을 함께 사용하면 전기 및 공압식 구성 요소가 포함된 자동화 솔루션을 구현하여 중앙 집중식 및 분산식 연결의 하이브리드 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 그 결과 전체 시스템의 효율성이 향상되고 적응력이 최적화됩니다!​

  • 유연성과 확장성: CPX-AP-A는 중앙 집중식 모듈로 사용할 수 있으며, CPX-AP-I 모듈은 원격 센서와 액추에이터를 연결하기 위해 분산 설치합니다.​
  • 복잡성 및 비용 감소: 두 시스템의 원활한 통합으로 케이블 연결이 간소화되고 프로젝트 엔지니어링 및 시운전 속도가 빨라집니다. 상위 제어 시스템과의 통신을 위해 AP를 통해 밸브 터미널을 하나의 필드버스 모듈에 연결하면 간접비를 줄일 수 있습니다.​
  • 실시간 커뮤니케이션: 두 시스템 모두 높은 데이터 전송률과 짧은 사이클 타임의 AP 통신을 지원하여 빠르고 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.​

Festo Automation Suite

PC 기반형 Festo Automation Suite 소프트웨어는 하나의 프로그램에서 Festo 구성 요소의 파라미터 처리, 프로그래밍 및 유지보수를 결합합니다. 이를 통해 기계 장치부터 컨트롤러까지 전체 드라이브 패키지를 시운전할 수 있습니다. 산업 자동화를 간단하고 효율적이며 일관­되게 구성하기에 이상적입니다. 하나의 프로그램만 사용하며 모든 정보와 도구를 항상 손쉽게 이용할 수 있습니다.

  • 5단계 손쉬운 모션 드라이브 시스템 셋업
  • 대폭 간소화​된 제어 프로그램 통합
  • 장치별 플러그­인 및 확장 기능으로 손쉬운 제품 연결
  • 통합형 제어 프로그래밍
  • 소프트웨어에서 직접 장치 정보 및 설정에 접속