압력 부스터 DPA

DPA 증압기는 공기 압축에 사용되는 더블 피스톤 증압기 중 하나입니다. DPA 압축공기 부스터가 압축공기로 가압되면 2차 압력이 자동으로 구축됩니다. 이때 출구 압력 p2는 입구 압력 p1 값의 두 배까지 증가할 수 있습니다. 원하는 출구 압력을 설정하는 데에는 수동 작동식 압력 조절기가 사용됩니다. Festo의 압력 조절기 없는 압력 부스터의 경우 출구 압력이 항상 입구 압력의 2배가 됩니다. Festo 압축공기 부스터 DPA의 특별한 기능은 조회 옵션입니다. DPA는 외부 센서 및 적산 카운터를 이용하여 구동 피스톤의 스트로크를 기록할 수 있으므로 수명 모니터링이 가능합니다. 증압기는 기본적으로 낮은 공기 소비로 압력을 높이도록 설계되었습니다.