압축공기 처리

높은 수준의 공정 신뢰성과 설비 가동률을 보장하려면, 시스템 설계 단계부터 적절한 압축 공기 사전 처리 시스템을 마련해야 합니다. 입자, 수분 또는 오일이 없는 깨끗한 압축 공기를 공급하면 공압 부품의 고장을 예방하고, 부품의 수명을 연장하며, 기계 고장과 가동 중지 시간을 줄일 수 있기 때문입니다. Festo는 ISO 8573-1:2010 표준에 따라 압축 공기의 순도를 보장하는 시스템을 제공합니다.

처음부터 안정성을 고려한 계획을 세우세요

최상의 효과를 얻으려면 하류 배관 경로도 함께 계획해야 합니다. 처리된 공기는 사용 지점까지 이동하는 과정에서 압력 손실과 누출을 방지하기 위해, 생산 라인용 압축 공기 배관 및 공기 시스템 커넥터를 포함한 적절한 압축 공기 시스템 구성 요소에 의존하기 때문입니다. 누출이 가장 자주 발생하는 곳은 연결 부위이므로, 처음부터 호환되는 공기 공급 피팅과 공압 호스 커넥터를 선택하십시오.

압축공기 사전 처리 – Festo의 시스템

훼스토의 서비스 유닛은 압축 공기 사전 처리 솔루션의 핵심입니다. 이 장치들은 적절한 압축 공기 품질을 보장하며, 공기 중의 컴프레서 오일, 응축수 및 이물질 입자를 걸러냅니다. 용도에 따라 서비스 유닛은 압력 조절기, 다양한 필터, 분기 모듈, 그리고 가압 밸브와 배기 밸브로 구성됩니다. Festo에서는 다양한 조합의 제품을 구비하고 있습니다. 또한, MS 모듈식 시스템에서는 서비스 유닛을 개별적으로 구성할 수 있습니다.

서비스 유닛

Festo 제품군에는 적합한 필터 레귤레이터, 압축 공기 필터, 윤활기 및 압력 조절기도 포함되어 있습니다. 또한, 훼스토는 온/오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브, 압축 공기 건조기, 압축 공기 분배기 및 압력 증폭기도 제공합니다. 훼스토의 압축 공기 사전 처리 시스템은 응축수 배출부, 압력 게이지 및 종합적인 액세서리로 보완됩니다. 여기에는 깔끔한 레이아웃과 확실한 밀봉을 위해 설계된 서비스 유닛용 피팅 및 공압 서비스 유닛용 피팅이 포함됩니다.

셋업을 완료하세요(일반적인 애드온 기능)

• 고정 라우팅용 압축 공기 튜브 및 공압 라인 튜브
• 사용 지점에서 유연성이 필요한 공압식 에어 호스
• 누출 지점을 줄이고 설치 속도를 높이기 위한 생산 라인용 공기 시스템 커넥터
• 호스가 이동하거나 감기는 공압식 호스 릴과 같은 호스 취급 장치
• 액추에이터로의 하류 연결부(공압 실린더 튜브 포함)
• 튜브의 규격 및 재질에 맞는 압축 공기 피팅 및 공압 커넥터

압축 공기 서비스 유닛

서비스: 압축 공기 소비량 분석

최적의 압축 공기 공급, 확실한 비용 계획, 안정적인 공정: 훼스토의 숙련된 서비스 기술진이 귀사의 장비별 압축 공기 소비량을 측정하여, 안전성, 효율성 및 투명성을 높이는 데 도움이 되는 정확한 데이터를 제공합니다.

서비스 패키지 포함 사항:

  • 정지 상태 및 가동 시 기계의 정적 압축 공기 소비량 사양
  • 누출 손실의 산정
  • 표준 부품(피팅, 튜브 등)을 사용한 계측 장치의 설치 및 제거
  • 측정 결과 분석
  • 측정 결과 문서화

기대 효과:

  • 최적의 압축 공기 공급
  • 안정적인 공정
  • 확실한 비용 계획

구현 시 유의사항: 누출은 대개 인터페이스에서 발생합니다. 압력 강하 또는 반복적인 누출이 확인될 경우, 시정 조치의 일환으로 생산 라인의 공압 라인 튜브, 압축 공기 튜브 및 공기 시스템 연결부를 점검하고, 마모된 압축 공기 피팅도 함께 확인하십시오. 미세한 누출을 방지하려면 호스와 피팅의 소재가 일치하는지 확인하십시오.

Festo Energy Saving Services

왜 압축 공기를 사전 처리하나요?

처리되지 않은 압축 공기에는 입자, 물, 오일 형태의 오염 물질이 포함되어 있습니다. 물과 기름은 액체나 기체 상태일 수 있으며, 압축 공기 시스템 내에서 한 상태에서 다른 상태로 변할 수 있습니다. 이 세 가지 오염 물질은 압축 공기 시스템 내에서 순수한 형태로 존재하지 않으며, 혼합물을 형성합니다. 이 혼합물의 조성은 시스템 내의 장소와 시간에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

예를 들어, 분기 라인에는 물이 고이거나, 시간이 지남에 따라 사각지대에 이물질이 쌓일 수 있으며, 이러한 이물질들은 압력 급상승으로 인해 한 번에 휩쓸려 나갈 수 있습니다.

압축 공기 1입방미터에는 수백만 개의 먼지 입자와 상당량의 물과 기름, 심지어 납, 카드뮴, 수은과 같은 중금속까지 포함되어 있습니다. 이러한 요소들이 걸러지지 않으면, 시스템 구성 요소의 장기적인 정상 작동을 보장할 수 없습니다. 게다가 이러한 유해 물질은 제품 품질을 크게 저하시킵니다.

따라서 기계 고장과 가동 중지 시간을 줄이고 공정 및 제품의 신뢰성을 보장하기 위해서는 압축 공기를 올바르게 처리하는 것이 매우 중요합니다.

제대로 관리되지 않은 압축 공기로 유발되는 오작동:

  • 씰의 빠른 마모
  • 제어 유닛의 밸브에 오일이 묻음
  • 더러운 소음기

사용자와 기계에 미칠 수 있는 영향:

  • 기계 가동률 저하
  • 누출로 인한 에너지 비용 증가
  • 유지보수 비용 증가
  • 부품 및 시스템의 수명 단축

실제 현장에서 나타나는 사례: 오염 물질과 압력 불안정은 종종 액추에이터 연결부나 공압 실린더 튜브 회로를 비롯한 하류 압축 공기 시스템 구성 요소를 먼저 손상시키거나 작동 불량을 일으키는데, 특히 커넥터와 피팅이 호환되지 않거나 마모된 경우 더욱 그러합니다.

압축 공기는 어느 정도 깨끗해야 할까요?

압축 공기는 어떠한 고장이나 손상도 일으키지 않을 만큼 항상 깨끗해야 합니다. 각 필터는 유동 저항을 유발하므로, 경제적 측면을 고려할 때 압축 공기는 필요한 수준만큼만 깨끗해야 합니다. 압축 공기의 광범위한 적용 분야로 인해 압축 공기 품질에 대해 다양한 요구 사항이 제기됩니다. 고품질의 공기가 필요한 경우, 여러 단계의 여과 과정이 필요합니다.

ISO 8573은 압축 공기의 청정도 기준을 규정하고 있습니다. 이는 압축 공기의 순도 요건에 관한 일련의 국제 표준을 지칭하는 용어로, 압축 공기 내에 존재할 수 있는 고체 입자, 수분 및 오일의 최대 함량을 규정합니다. 이 표준은 공압 자동화 분야에서 2010년부터 의무화되었습니다. 따라서 이 표준을 준수하며 에너지 효율적인 압축공기 처리를 실현하기 위해서는 특정 파라미터를 준수하는 것이 필수적입니다.

Festo 공기 처리 장치와 필터는 문제 없는 작동을 보장합니다. 귀사의 용도가 어떤 표준을 준수해야 하는지는 훼스토의 '완벽한 압축공기 처리를 통한 신뢰할 수 있는 공정' 팸플릿에서 확인하실 수 있습니다.

시스템 팁(선택 및 설치): 여과 단계는 유동 저항에 영향을 미칩니다. 장거리 튜브나 규격 미달의 압축 공기 튜브, 또는 생산 라인의 호환되지 않는 공기 시스템 커넥터도 마찬가지입니다. 제품의 제조 및 유통을 하나의 시스템으로 간주하고, 적절한 연결부품과 피팅을 사용하여 인터페이스를 일관되게 유지하십시오.

PDF 다운로드

압축 공기 품질 분석 툴

훼스토의 엔지니어링 툴을 활용하면 압축공기 처리에 적합한 공기 사전 처리 장치의 조합을 선택하는 데 도움이 됩니다. 이 프로그램은 유지보수 단원을 올바르게 구성하는 데 도움이 될 것입니다. 이 페이지에서 용도, ISO 코드 또는 무료 필터 선택 기능을 통해 필요한 압축 공기 품질을 입력해 주십시오.

엔지니어링 툴로 이동

서비스: 압축공기 품질 분석

깨끗한 압축 공기: 안정적인 공정 운영과 모든 공압 부품의 수명을 연장합니다. 훼스토의 숙련된 서비스 기술진이 압축 공기의 품질을 추출 지점에서 직접 분석합니다.

서비스 패키지 포함 사항:

  • 사용 지점별 분산형 압축 공기 처리 시스템 점검
  • 잔류 오일 함량 측정(최대 ISO 8573-1:2010 class 2)
  • 압력 이슬점 측정 (최대 ISO 8573-1:2010 class 2)
  • 측정 결과 분석 및 개선 방안
  • 측정 결과 문서화
  • 요청 시 추가 측정 가능

기대 효과:

  • 공압 부품의 수명 연장
  • 취약점 파악
  • 공정 안정성 향상

Festo Energy Saving Services