흡착 건조기 시리즈 PDAD는 –20°C 미만에서 –70°C 이상 범위의 압력 이슬점에 도달해야 할 때 사용됩니다. 이 건조기는 분산식 압축공기 건조에 이상적입니다.
흡착 건조기에는 건조제로 채워진 두 개의 원터치 피팅가 있습니다. 습한 압축공기는 두 원터치 피팅 중 하나를 통해 번갈아 흐르며, 이에 따라 물이 건조제 표면에 축적됩니다. 지정된 시간이 지나면 공기 흐름 방향이 다른 원터치 피팅로 전환되고 건조된 공기(퍼지 에어)의 일부가 첫 번째 원터치 피팅 안의 건조제를 재생하는 데 사용됩니다.
흡착 건조기 PDAD는 개별 장치로 사용하기에 적합하며 MS 시리즈의 간단한 모듈식 시스템을 통해 MS 시리즈의 서비스 유닛에 설치할 수 있습니다.