MS 시리즈

멤브레인 공기 건조기 MS-LDM은 20K의 압력 이슬점 하강에 적합한 뛰어난 기능 안정성을 갖춘 최적의 최종 위치 건조기입니다.
유량과 무관한 이슬점 하강과 무마모 기능이 특징입니다. 퍼지 에어는 옵션에 따라 링을 통해 수집 및 배출될 수 있으며, 총 유량의 15%에 이릅니다. 가장 일반적인 두 가지 사이즈 MS4 및 MS6으로 제공됩니다.
이 제품은 개별 장치로 사용하거나 MS 시리즈의 간단한 모듈식 시스템을 통해 서비스 유닛에 설치하기에 적합합니다.
옵션에 따라 구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하도록 구성할 수도 있으며 UL 인증을 받았습니다.