Festo 유지보수 장치를 사용하여 압축 공기 준비를 적절하게 실시하는 경우, 구성품의 사용 수명을 늘리고 가동 중지 시간과 기계 고장을 방지하며 프로세스 및 제품 안전을 대폭 향상시킬 수 있습니다. Festo의 압축 공기 유지보수 장치는 표준 애플리케이션에서 순도, 압력 및 유량에 대한 극도로 높은 요구 사항이 있는 애플리케이션 특정 솔루션에 이르기까지 생산에 필요한 요구 사항을 정확하게 충족합니다. 통합형 모니터링 기능 덕분에 압축공기 필터 상태를 항상 파악하고 필요에 따라 유지보수를 제어할 수 있습니다. 따라서 압력, 유량 및 소비는 항상 녹색 영역에 있습니다.
Festo의 "전세계 단일 MS" - 간단한 표준에서 극도로 높은 압축공기 품질에 대한 요구 사항있는 애플리케이션 특정 솔루션에 이르기까지, 모든 요구에 적합한 유지보수 장치를 제공합니다. MS-B는 표준 애플리케이션에 적합합니다. 압축 공기 순도에 대한 특별한 요구 사항이 있는 경우, 하이엔드 범위에 이르기까지 모듈식 구조의 MS 시리즈가 이상적인 선택입니다.
애플리케이션에 따라 유지보수 장치는 압력 조절기, 다양한 필터, 분기 모듈, 환기 및 배기 밸브로 구성됩니다. 유지보수 장치는 올바른 압축공기 품질을 보장하고 공기에서 컴프레서 오일, 응축수 및 오염 입자를 걸러냅니다. 이것은 수십 년의 노하우와 미래의 요구 사항에 대한 직감을 기반으로 합니다.
애플리케이션에 가장 적합한 유지보수 장치 찾기: Festo의 엔지니어링 도구를 사용하여 올바른 유지보수 장치 조합을 구성할 수 있습니다. "일반적인 적용" 파라미터를 기반으로 도구는 공기 청정도 등급 및 구성품에 대한 권장 사항을 생성합니다. 또는 압축공기 청정도를 지정하거나 필터 캐스케이드를 직접 구성할 수도 있습니다. 그런 다음 가장 일반적인 유지보수 모듈을 추가함으로써, 도구는 유량에 따라 장치의 올바른 배열과 크기를 권장합니다. 유지보수 장치는 사전 구성되어 있습니다. 과도한 치수는 이제 과거의 일입니다!
유지보수 장치의 크기는 시스템의 공기 소비량에 따라 달라집니다. 크기가 너무 작으면 압력 변동이 발생하고 필터 수명이 단축됩니다. 경제적인 이유로, 높은 공기 품질은 꼭 필요한 경우에만 적용해야 합니다. 개별 필터 단계 사이의 분기 모듈을 통해 다양한 공기 품질을 선택할 수 있습니다.