Festo는 신뢰할 수 있는 압력 게이지를 다양하게 제공합니다. 크기와 디자인에 관계없이, 제품 범위는 두 가지 기본 원리를 포함합니다: 최대 25 bar의 측정 압력을 위한 부르동관 압력 게이지와 최대 0.25 bar의 범위를 위한 공기 캡슐 게이지입니다.
추가 정보가 필요하거나 압력 측정에 대해 궁금한 점이 있으면 문의해 주세요. Festo 사이트에서 적합한 제품을 찾아 장바구니에 추가 및 주문할 수 있습니다.
부르동관은 타원형 단면을 가진 관으로 원형으로 구부러져 있습니다. 부르동관 내부에 압력이 가해지면 단면이 변하여 원형에 가까워집니다. 그로 인해 발생하는 기계적 응력은 관을 구부러뜨리며, 관의 고정되지 않은 끝이 움직입니다. 이 움직임의 정도는 압력의 측정치가 되며, 메커니즘을 통해 게이지에 표시됩니다. 약 250°로 구부러진 원형 관은 최대 약 60 bar의 압력 범위에 사용됩니다.
부르동관은 과부하에 대해 제한적으로만 보호됩니다. 특히 어려운 측정 작업을 수행하기 위해, 압력 게이지 앞에 다이어프램 씰을 설치하여 격리 및 보호 장치로 사용할 수 있습니다. 표시 범위는 0 ~ 0.6 및 0 ~ 4000 bar이며, 정확도 등급은 0.1%와 4.0%입니다.
1. 다이얼 페이스
2. 부르동관 게이지
3. 표시기
4. 메커니즘
5. 압력실
캡슐 파일은 두 개의 원형 물결 모양의 다이어프램으로 구성되며, 가장자리가 압력 밀폐 방식으로 결합되어 있습니다. 압력은 캡슐 내부에 작용하며, 이로 인해 다이어프램에서 발생하는 스트로크 운동이 메커니즘을 통해 표시기로 전달되어 압력을 측정합니다. 캡슐 파일이 있는 압력 게이지는 비교적 낮은 압력에 특히 적합합니다. 과부하 보호는 제한적으로만 제공됩니다. 표시 범위는 0 ~ 2.5 mbar와 0 ~ 0.6 bar이며, 정확도 등급은 2.5입니다.
1. 다이얼 페이스
2. 캡슐 파일
3. 메커니즘
4. 표시기
5. 뷰잉 글라스
6. 압력실
압력 게이지는 유체, 가스, 물, 또는 증기의 강도를 측정하여 시스템의 성능에 영향을 미칠 수 있는 누출이나 압력 변화를 방지하는 장치입니다. 이러한 시스템은 특정 압력 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다. 허용 가능한 범위에서 벗어난 모든 편차는 시스템의 작동에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
압력 게이지는 100년 이상 사용되어 왔으며, 새로운 응용 분야의 요구에 맞추어 끊임없이 발전해 왔습니다. 압력 게이지의 구현과 사용은 점점 더 많은 압력 시스템이 작동하게 됨에 따라 필수적인 요소가 되었습니다.
압력 게이지는 사용되는 위치에 따라 크기, 스타일, 재료가 달라집니다. 여러 가지 방법으로 압력 게이지가 분류되고 정의됩니다.
총 압력은 표면의 단위 면적당 가해지는 수직력에 의해 결정되며, 이는 다양한 기술과 방법을 사용하여 계산됩니다. 정확한 압력 측정은 압력 수치를 측정하는 기준에 따라 달라집니다. 압력은 정수압 압력과 기계적 압력으로 나뉩니다.
정수압: 정수압은 액체가 정지 상태일 때 측정 지점 위의 액체 무게에 의해 생성됩니다. 액체의 높이는 정수압에 영향을 미칩니다. 액체의 정수압 특성은 일정하지 않으며, 액체 밀도와 중력에 의해 영향을 받습니다.
기계적 압력: 벨로우즈, 다이어프램 또는 부르동관을 통해 유체 압력을 힘으로 변환하여 측정합니다.
압력 측정의 다른 동적 특성을 이해하는 것이 중요합니다. 압력은 절대 압력, 게이지 압력, 차압, 대기압으로 측정될 수 있습니다.
절대 압: 진공을 기준으로 측정됩니다.
게이지 압: 게이지 압은 주변 대기압에 대한 상대적인 압력입니다. 이 형태의 압력은 대기압보다 높으면 양수이고 대기압보다 낮으면 음수로 표시됩니다.
차압: 두 가지 압력의 차이를 측정합니다. 참조 기준 없이 두 가지 압력 차이를 측정합니다.
압력 게이지는 산업계에서 품질 검사 수단으로 시스템의 압력 정확도를 측정하고 제품의 일관성을 보장하기 위해 사용하는 필수 기기입니다. 압력 게이지는 안전을 위해 유체, 가스, 증기의 누출 또는 시스템 내 압력 축적을 모니터링합니다.
압력 게이지의 디자인, 스타일, 유형 및 구성은 압력 게이지가 사용되는 애플리케이션이나 산업에 따라 결정됩니다. 수영장 펌프의 압력 측정부터 제조 장비의 유압 라인 압력 측정에 이르기까지 압력 게이지의 용도는 무수히 많습니다.
자동차의 압력 게이지에 대해 이야기할 때 가장 먼저 떠오르는 것은 타이어의 공기압 게이지입니다. 공기압 게이지도 중요하지만 에어컨, 오일, 엔진 냉각수 등 다양한 자동차 시스템을 모니터링하는 여러 가지 압력 게이지가 있습니다. 현대 자동차에는 거의 모든 주요 부품에 게이지와 미터가 장착되어 있습니다.
항공기에는 조종사에게 항공기의 상태와 압력 변화를 알려주는 다양한 기기가 있습니다. 압력 감지 장치는 비행 그룹과 엔진 그룹에서 찾을 수 있습니다. 이러한 장치는 비행기의 안전한 기능을 유지하기 위한 수단으로, 비행기 운항에서 가장 중요하고 필수적인 요소입니다. 압력 게이지의 각 유형은 특정 용도에 맞게 설계되었습니다.
석유 산업에서는 모든 유정부터 탱크까지 모든 부분에서 압력을 모니터링합니다. 석유 산업의 모든 게이지에는 압력이 너무 높아지면 폭발할 수 있으므로 작업자를 보호하기 위한 안전 조치가 내장되어 있습니다.
식품 산업용 압력 게이지는 매우 위생적이어야 하며, 매체 노출이 허용되는 스테인리스 스틸 316 등급으로 만들어집니다. 이러한 게이지는 정기적인 철저한 세척을 견딜 수 있어야 하며, 안전 및 위생상의 이유로 식품 가공용 압력 게이지는 오염 물질, 박테리아 및 잔여물이 압력 게이지 표면에 갇히지 않도록 표면이 매우 매끄러워야 합니다.
여러 산업에서 압력 기능과 응용 프로그램을 모니터링하고 교정하기 위해 광범위하게 사용됩니다. 대부분의 경우 특정 산업의 요구를 정확하게 충족하도록 설계, 구성, 생산됩니다.
압력 게이지를 설치할 때는 모든 요소를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 프로세스 요구 사항에 맞는 올바른 게이지를 선택하면 오작동과 관련된 많은 문제를 피할 수 있습니다.
진공 게이지는 진공로 시스템의 기본 측정 구성 요소이며, 진공 라인에 있거나 진공 챔버에 직접 연결될 수 있습니다. 진공 게이지는 대기압보다 낮은 압력을 측정하는 장치입니다.
대부분의 압력 게이지는 구부러진 관을 사용합니다. 이 관은 부르동관이라고 불리며, 매체와 대기압 간의 압력 차이에 따라 약간 변형됩니다. 이 관의 변형은 메커니즘을 통해 다이얼의 바늘 위치로 변환됩니다.
대부분의 게이지는 하단 연결 또는 후면 연결로 제공됩니다. 플라스틱 케이스 또는 스테인리스 스틸로 제공됩니다. 플라스틱은 저렴하고 부식에 강하지만 충격에 더 민감합니다. 부르동관 압력 게이지와 같은 아날로그 게이지 또는 디지털 압력 게이지가 있습니다.
진공 게이지를 선택할 때 고려해야 할 요소: