산업 자동화는 끊임없이 진화하고 있으며, 이에 따라 최신 컴퓨터 아키텍처(machine architecture)에 대한 요구 사항도 진화하고 있습니다. 원격 I/O 제품과 혁신적인 AP 통신을 통해 Festo는 기업이 경쟁력을 유지할 수 있는 엔드투엔드 솔루션(end-to-end solution)을 제공합니다. 모듈식 개념으로 최대의 유연성, 최적화된 비용 구조, 기존 제어 시스템과의 효율적인 통합을 보장합니다.
In this short video, we show you how you can benefit from:
혁신적인 시스템 통신 기술을 통해 자동화 구성 요소의 일관된 고성능 네트워킹이 가능합니다. 원격 I/O 시스템, 밸브 터미널 및 전기 드라이브를 실시간으로 원활하게 통합할 수 있습니다.
적용 분야: 고도의 모듈성과 유연성이 필요한 응용 분야에 적합하며, 특히 전기 및 공압 모두에 적합
통합: Ethernet 기반 필드버스 모듈을 통해 상위 레벨 컨트롤러와 통신할 수 있으며 AP 통신을 통해 분산형 CPX-AP-I 모듈과 다른 CPX-AP-A 시스템의 연결을 지원합니다.
적용 분야: 예를 들어 협소하거나 분산된 설치 환경 등 견고하고 컴팩트한 모듈이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
통합: 독립적으로 운영하거나 AP 통신을 통해 CPX-AP-A 시스템에 통합하여 유연하고 확장 가능한 시스템 아키텍처를 구축할 수 있습니다.
CPX-AP-A 및 CPX-AP-I과 Festo AP 통신을 함께 사용하면 전기 및 공압식 구성 요소가 포함된 자동화 솔루션을 구현하여 중앙 집중식 및 분산식 연결의 하이브리드 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 그 결과 전체 시스템의 효율성이 향상되고 적응력이 최적화됩니다!
PC 기반형 Festo Automation Suite 소프트웨어는 하나의 프로그램에서 Festo 구성 요소의 파라미터 처리, 프로그래밍 및 유지보수를 결합합니다. 이를 통해 기계 장치부터 컨트롤러까지 전체 드라이브 패키지를 시운전할 수 있습니다. 산업 자동화를 간단하고 효율적이며 일관되게 구성하기에 이상적입니다. 하나의 프로그램만 사용하며 모든 정보와 도구를 항상 손쉽게 이용할 수 있습니다.