방사형 그리퍼

Festo 방사형 그리퍼는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 표준 방사형 그리퍼는 깨끗한 환경 조건에 적합한 소형 부품 그리퍼로 제공됩니다. 실링 에어 연결부가 있는 견고한 버전을 사용하면 더 큰 힘을 수용할 수 있습니다. 방사형 그리퍼의 조는 각각 90°씩 열립니다. 개방각이 커서 측면에서 물체에 접근할 필요가 없습니다. 개방각 덕택에 사이클 타임을 절약할 수 있습니다.