3점 그리퍼

3점 그리퍼를 사용하면 공작물의 센터링 및 중앙 수용이 가능합니다. Festo는 이러한 제품을 다양한 사양으로 제공합니다. 표준 3점 그리퍼는 깨끗한 환경에서 소형 부품을 일반적으로 취급하는 데 적합합니다. Festo는 큰 힘을 수용하기 위한 제품으로 내구성이 있는 내부 및 외부 그리퍼용 T 슬롯 가이드가 있는 견고한 3핑거 그리퍼 시스템을 제공합니다. 밀폐형 3점 그리퍼는 오염이 심하고 까다로운 환경에서의 핸들링 작업에 적합합니다.