수직 작업 공간에서 2D 이동: 선형 갠트리는 에너지 가이드 및 적합한 모터 패키지와 모터 컨트롤러 패키지를 포함하여 수평 리니어 축과 임의의 수직 축으로 구성되는 즉시 설치형 턴키 시스템입니다. 공압식 및 전기식 축 조합은 물론 직렬 또는 병렬 운동학적 설계가 가능합니다.
간단히 말해, 선형 갠트리 시스템은 X, Y, Z의 좌표축을 따라 장비의 움직임을 제어하는 직교형 메커니즘으로 구성된 자동화 솔루션입니다. 이러한 시스템은 일반적으로 서로 수직인 선형 축들로 구성되어 있어, 다양한 방향으로 정밀하고 제어된 움직임을 구현할 수 있습니다.
선형 갠트리 시스템은 산업 현장에서 공구, 부품 또는 장치를 정밀하게 위치시키는 데 사용되며, 다음과 같은 다양한 자동화 응용 분야에서 핵심적인 역할을 합니다: