핸들링 모듈

매우 작은 공간에서 소형 부품을 이송, 공급 및 제거하기 위한 즉시 설치형 기능 모듈입니다. 움직임은 게이트에서 강제로 가이드되며 매우 짧은 사이클 타임을 가능하게 합니다. 핸들링 시스템에 따라 C자형 또는 L자형 움직임이 수행됩니다. Y 방향 및 Z 방향의 움직임은 최대 40mm 범위 내에서 가변적입니다. 핸들링 모듈은 전기, 서보 공압 또는 공압 드라이브와 함께 사용하기 위한 제품입니다. 드라이브가 장착된 사전 조립형 모듈도 사용할 수 있습니다. 공작물 측 인터페이스를 통해 다양한 유형의 Festo 그리퍼를 조정할 수 있습니다.