공압 장치는 압축공기를 사용하여 움직임이나 힘을 전달하는 자동화 기술에 사용됩니다. Festo는 자동화 기술의 공압 장치를 위한 파트너입니다. 표준화 및 개별 자동화 솔루션의 세계 최고의 공급업체인 Festo의 제품 범위에는 공압 드라이브, 밸브 및 밸브 터미널뿐만 아니라 센서, 지능형 제어 시스템, 대형 산업 자동화를 위한 기타 다양한 구성품이 포함됩니다.
Festo의 경우 공압 구성품의 품질은 다양한 측면으로 구성됩니다. 기계 작업 시 안전 역시 그중 하나입니다. 공압 장치에 대한 당사의 안전 관련 자동화 기술은 작업장에서 최적의 안전을 달성한다는 확신을 제공합니다. 산업 자동화 분야에서 Festo는 공압 자동화 기술의 기능 안전 구현을 지원합니다.
따라서 Festo의 공압 구성품은 관련 표준에 따라 개발, 테스트 및 검증됩니다. 이때 기술 보고서는 Festo의 공압 장치가 표준에 따라 안전 기능을 구현하는 데 도움을 줍니다.
안전한 기계로 나아가는 길: 이것이 Festo의 공압 장치를 차별화합니다:
응용 분야에 따라 Festo의 공압 장치를 범용으로 사용하거나 개별적으로 구성할 수 있습니다. 공압 조립 공구, 에어 탱크 및 에어건 외에도 Festo 제품 포트폴리오에는 배기 소음을 줄이기 위한 다양한 요소(소음기)가 포함되어 있습니다.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 소음기
Festo 압축공기 탱크는 압력 변동을 보상하고 더 많은 양의 압축공기를 제공하여 빠르게 펄싱하는 드라이브에 공급하기 위해 보다 더 많은 양의 압축공기를 처리합니다. 공압 구성품은 특히 높은 내식성을 특징으로 하며 EU 지침을 준수합니다.
Festo 에어건은 공정 산업에서 압축공기를 안전하게 분사하기 위한 공압 장치로 사용됩니다. 당사의 에어건 제품군에는 다음이 포함됩니다:
Festo의 공압 소음기로 시스템의 소음 수준을 낮추십시오. Festo의 공압 구성품은 소형 및 장형 또는 단형 디자인, 플라스틱 또는 다이캐스트 버전 등 다양한 버전으로 제공됩니다. 배출 개구부가 있는 특수 개방형 소음기는 진공 흡입 노즐의 문제 없는 작동을 가능하게 합니다.
Festo는 자동화 기술 분야에 공압 장치를 공급하는 선도적인 국제 공급업체로서 모든 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공합니다. 맞춤형 제품에서 특별 지원 및 서비스에 이르기까지, 즉시 설치 가능한 자동화 시스템과 필요 기반 서비스를 통해 Festo는 산업 자동화 고객에게 놀라움을 선사하는 파트너입니다.
공압 장치는 산업 자동화에서 움직임이나 힘을 전달하는 데 사용됩니다. 이는 일반적으로 압축공기의 도움으로 이루어집니다. 움직임 자체는 액추에이터로 구현됩니다. 이후 밸브는 드라이브를 제어하기 위해 사용됩니다. 간단한 공압 시스템의 구성 요소는 실린더, 방향 밸브 및 기타 공압 구성품 등입니다.
Festo의 공압 장치 제품군에는 즉시 설치할 수 있는 자동화 시스템과 산업 공정을 위한 고객별 솔루션이 모두 포함됩니다.
다양한 선택 중에서 선택할 수 있습니다:
Festo의 드라이브 기술용 공압 장치는 개별 제품에서 턴키 솔루션에 이르기까지, 산업 및 프로세스 자동화의 혁신과 최고의 생산성을 의미합니다. 당사의 공압 장치는 특히 높은 수준의 기능 안전이 특징이며, 원활한 자동화 기술을 위해 고품질 솔루션이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다.