Festo의 공압식 소음기는 소음 수준을 감소시키고 산업 자동화 시스템의 유지보수를 더 쉽게 만듭니다. 따라서 Festo 소음기는 공압 소음기의 압력이 너무 많이 증가할 경우, 자동 경고가 발생하므로 가동 중지 시간의 위험을 줄입니다.
공압식 소음기는 배기 공기의 소음 수준을 감소시킬 뿐만 아니라, Festo 소음기는 밸브를 통해 유입될 수 있는 먼지 입자나 오물로부터 드라이브 시스템을 보호합니다.
그렇다면 공압식 소음기는 어떻게 작동합니까?
예를 들어, Festo 소음기는 배플 벽으로 분리된 여러 챔버의 도움으로 발사체의 배출 가스를 감속 및 냉각시키는 본체/소결 본체입니다. 이것은 소음기의 포구 폭풍과 섬광을 감소시킵니다. 다공성 알루미늄의 제조 공정을 통해 공압식 소음기의 유량을 넓은 범위에 걸쳐 조절할 수 있으므로 Festo 소음기의 저항이 낮아지고 공압 시스템 작동에 미치는 영향이 최소화됩니다.
Festo 공압 소음기로 시스템의 소음 수준을 낮추십시오. 공압 장치용 소음기는 슬림하고 길거나 짧은 디자인, 플라스틱 또는 다이캐스트 버전 등 다양한 버전으로 제공됩니다. 배출 개구구가 있는 특수 개방형 Festo 소음기는 진공 흡입 노즐의 문제 없는 작동을 가능하게 합니다.
Festo 핵심 제품군의 공압식 소음기를 소개합니다.
공압 시스템의 음압 레벨을 감소시키기 위한 Festo 소음기.
공압식 소음기는 유량을 조절하여 저항을 낮추고 공압 시스템 작동에 미치는 영향을 최소화하는 데 사용됩니다. Festo의 압축공기 소음기는 공압 배기 덕트의 파이프 시스템에서 나오는 공기 소리를 줄이는 역할을 합니다.
공압식 소음기는 배기 공기가 유출될 때 발생하는 소음을 줄이는 데 사용됩니다. 소음을 완전히 막을 수는 없으나, 최소한 상당히 줄일 수는 있습니다. Festo 소음기는 소음 수준을 줄일 뿐만 아니라, 시스템의 속도와 성능이 저하되는 것을 방지합니다. 이러한 방식으로 공압식 Festo 소음기는 산업 자동화에서 예상치 못한 작동 일시 정지 시간이나 다운타임 없는 원활한 프로세스를 보장합니다.
Festo 소음기는 공압 실린더, 밸브, 압축공기 모터 및 기타 공압 장치에 사용할 수 있습니다. 공압 소음기는 산업 및 공정 자동화 모두에 사용됩니다.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 기타 공압 구성품