센서

더 빠른 사이클 타임, 더 우수한 공정 제어, 감소된 가동 중지 시간: 최적의 자원 활용을 위한 시스템 및 기계의 관리는 오늘날 기업의 경제적 성공에 필수적인 역할을 합니다. 센서 기술은 또한 자동화 기술에서 없어서는 안될 중요한 요소입니다. Festo의 포괄적인 센서 포트폴리오는 최적의 성능과 최대의 신뢰성을 결합하여 원활하고 효율적인 생산 프로세스를 보장합니다.

센서의 작동 방식

센서는 측정할 물리적 수치를 전기적 수치로 변환합니다. 이러한 방식으로 전기 신호를 쉽게 전송하고 추가 처리할 수 있습니다. 이때 센서는 다음의 사항을 확인할 수 있습니다.

  • 물체의 존재 여부(바이너리)
  • 측정값 도달 여부(아날로그 또는 디지털)

Festo의 우수한 센서 기술

Festo의 센서 제품군에는 실린더 센서, 압력 센서 및 진공 센서, 유량 센서, 광학 및 유도식 센서는 물론 산성 처리, 식품, 냉각 윤활유 등과 같은 특수 응용 분야를 위한 버전도 포함됩니다.

실린더 센서

실린더 센서는 공압 드라이브의 피스톤 위치에 대한 바이너리 피드백에 사용됩니다. 이것은 자기장 센서 또는 리드 접점을 통해 피스톤 자석의 자기장을 감지하는 센서입니다. 이것은 실린더 슬롯의 임의의 스위칭 위치에 장착되며 피스톤 자기장이 감지되면 표준화된 24V 스위칭 신호를 출력합니다.

실린더 센서

유도식 근접 센서

유도식 근접 센서는 금속 또는 갈바닉 물체의 접근에 대해 직접 접촉 없이 반응하는 센서입니다.

장점:

  • • 기계적 마모가 없어서 더 긴 수명
  • 오염되거나 눌어붙은 접점으로 인한 가동 중지 시간이 없음
  • 채터링이 없으므로 스위칭 오류가 없음
  • 높은 스위칭 주파수
  • 완전히 캡슐화된 하우징으로 보장되는 높은 수준의 보호 등급
  • 임의의 설치 위치

유도형 센서

위치 전송기

위치 전송기는 감지 영역에서 아날로그 출력 신호를 전송합니다. 비접촉식 측정 원리는 특히 견고한 특성이 필요한 환경에서 그 장점을 발휘하여 마모 없는 센싱을 보장합니다. 바이너리 실린더 센서의 발전된 형태인 위치 전송기는 공압 드라이브와 결합하여 다음과 같은 새로운 적용 분야를 가능하게 합니다.

  • 품질 관리
  • 초음파 용접
  • 공정 제어(판금 제조/마모 모니터링)
  • 물체 감지(프레스/클램핑)
  • 물체 인식(위치 기록)

포지션 센서

산업 자동화용 센서: 압력 센서

압력 및 진공 센서는 시스템의 적용 범위를 확장하고 더 많은 공정 안정성을 보장하며 신뢰할 수 있는 모니터링을 제공합니다. Festo 압력 센서 의 통일된 조작 컨셉 및 표시 컨셉으로 인한 간편하고 빠른 조작 압력 센서와 진공 센서는 센서의 압력 입력부에 축적된 압력을 측정합니다. 센서에 내장된 압력 측정 셀이 센서에 있는 과압 또는 부압을 기존의 주위 압력(상대 압력 측정 셀)과 비교하고 이를 전기 신호로 출력합니다.

픽 앤 플레이스 머신

픽 앤 플레이스 머신은 매우 좁은 공간에서 소형 부품을 이송, 공급 및 반출하기 위한 즉시 설치가능한 기능 모듈입니다. 조정 가능한 임계값 이상에서 진공 센서는 안정적 이송을 위해 공작물의 안전한 그리핑 상태를 감지합니다. 움직임은 강제로 연결로 이어져 이를 통해 매우 짧은 사이클 타임을 구현할 수 있습니다. 공작물 자동 배치 장치는 전기, 서보 공압 또는 공압 드라이브의 적용을 위해 설계되었습니다.

산업 자동화용 센서: 유량 센서

유량 모니터링을 통해 간단한 진단뿐 아니라 Condition Monitoring 프로세스도 구현됩니다. 발생하는 문제는 대부분의 경우 유량값의 변화가 그 원인입니다.

Festo 유량 센서의 적용 분야:

  • 에너지 효율성 확인을 위한 유량 및 공기 소비량 측정
  • 누출 모니터링
  • 초소형 부품의 픽업 감지(초소형 진공 흡입 노즐)
  • 유무 확인
  • 누수 점검

원활한 공정 흐름을 위한 Festo 센서

공압 드라이브용 실린더 센서는 Festo 센서 제품군의 선두에 있습니다. 이것은 Festo 드라이브용으로 최적으로 설계되었으며 광범위한 제품군에는 모든 산업 부문을 위한 솔루션이 포함됩니다. SDAT 위치 전송기에서부터 SPAN 압력 센서로 압력을 측정하고 SFAH 유량 센서로 유량을 측정하는 모든 분야를 아우르며 Festo 포트폴리오는 공압 분야의 모든 전통적 센서 작업에 적용됩니다.

산업별 센서

다양한 산업 분야에서 Festo 센서를 사용하고 있습니다. 그 결과로, 고객 요구 사항과 고객사 과제를 조율하여 조건에 최적화된 제품을 만드는 모범적인 파트너십이 탄생되었습니다. 이를 통해 생산성을 높이고 공정 안정성을 향상시킬 수 있으며, 자동차 산업이나 식품 산업과 같은 여러 산업 분야에 대한 단일 소스를 제공할 수 있습니다.

FAQ - 자주 묻는 질문에 대한 간단한 답변

센서란 무엇입니까?

센서는 측정된 물리적 수치나 화학적 효과를 아날로그 전기 출력 신호로 변환하는 구성 요소입니다. 물리적 수치란 비전기적 입력 신호(예: 압력, 무게, 온도, 방사량, 자속, 회전수 또는 기타 물리적 수치)입니다.

어떤 종류의 센서가 있습니까?

다음과 같은 다양한 유형의 센서가 있습니다.

  • 위치 전송기
  • 압력 센서 및 진공 센서
  • 유량 센서
  • 실린더 센서
  • 유도식 근접 센서
  • 광학 센서

Festo 센서는 어디에 사용됩니까?

Festo 센서는 다양한 산업 분야에서 사용되며 생산성을 높이고 공정 신뢰성을 향상시키는데 도움이 됩니다. 이를 통해 자동차 산업, 식품 산업 및 기타 여러 산업의 모든 것을 단일 소스에서 얻을 수 있습니다.