위치 센서는 무엇입니까?

위치 센서는 주로 다음의 서로 다른 3가지 제품으로 구분됩니다. 센서 자체, 거의 범용으로 사용 가능한 위치 송신기 및 변위 엔코더. 이런 모든 제품은 자동화된 모션 시퀀스를 점검하고 모니터링하며 따라서 산업 응용 프로세스에서 필수 불가결합니다.

Festo 위치 센서

위치 센서로서 더 복잡하거나 프로그래밍 가능한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 이런 솔루션은 특정 드라이브에 최적화되어 있으며 이 드라이브에만 사용할 수 있습니다. 따라서 Festo 위치 센서 SRBS는 회전 드라이브 DRVS 및 DSM에서 샤프트의 회전 운동을 측정하는 용도로 사용할 수 있습니다. SRBS의 특징은 다음과 같습니다:

  • 스위칭 포인트를 수동으로 찾을 필요가 없는 빠른 조립
  • 센서에 2개의 스위칭 포인트가 포함되어 있으므로 연결 케이블이 존재하지 않습니다
  • 2개의 24V 스위칭 출력
  • 감지 범위 > 270°
  • 긴 서비스 수명으로 견고하고 비접촉식이며 캡슐화된 위치 감지

당사 제품 포트폴리오에는 당사 그리퍼 HGD / HGPP / HGR 및 HGW를 위한 위치 센서 SMH도 존재합니다. 센서는 평가 장치에 연결되어야 하며 자기 홀 측정 원리를 기반으로 합니다. 그리퍼 위치에 따라 위치 센서에서 아날로그 전기 신호가 생성됩니다. 신호 변환기 SVE4를 사용하여 2개의 디지털 출력 신호(2개의 그리퍼 조 위치에 해당)로 변환됩니다.

Festo 위치 전송기

위치 전송기는 초음파 용접, 압입, 나사 체결, 클램핑, 양호-불량 감지 등의 애플리케이션에서 특정 감지 범위 내 피스톤 움직임의 일반적 아날로그 피드백에 사용됩니다. 측정 범위에서 피스톤 자석의 자기장을 인식하고 높은 위치 재현 정확도로 평가할 수 있습니다. 이 정보는 표준화된 0...10V, 4...20mA 아날로그 신호 또는 IO-Link를 통해 제공됩니다. 또한, 이 장치는 전송기에서 직접 신호 정보를 사전 평가하기 위한 프로그래밍 옵션을 제공합니다.

Festo에서는 자기 홀 측정 원리를 기반으로 하지만 사이즈와 감지 범위가 다른 네 가지 모든 위치 송신기를 공급하고 있습니다. SDAS-MHS 및 SMAT-8M은 소형 위치 전송기이며 따라서 콤팩트 실린더 및 그리퍼에 이상적인 솔루션입니다. SDAS-MHS는 두 개의 스위칭 포인트를 직접 장치에서 프로그래밍하는 옵션도 제공합니다. 이런 방식으로 소형 드라이브에서 두 번째 실린더 스위치를 설치할 필요가 없습니다. SDAT-MHS는 최대 160mm의 감지 범위, 0...10V, 4...20mA, IO-Link 및 프로그래밍 가능한 하나의 스위칭 출력을 포함하는 범용 솔루션입니다. 당사 위치 송신기는 정확한 결과를 제공하고 공압 기계 및 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있으며 최고의 신뢰성을 보장합니다.

Festo 변위 엔코더

변위 엔코더는 물체와 선택한 기준점 사이의 거리를 측정하지만 포지셔닝 작업에도 사용됩니다. 당사의 포트폴리오에는 다양한 요구 사항에 맞는 수많은 제품이 포함되어 있습니다.

당사에서는 자기 변형 측정 원리를 기반으로 완전 비접촉식 절대 측정 방식으로 작동하는 변위 엔코더 MME-MTS-TLF를 공급하고 있습니다. 이것은 사용자에게 높은 이송 속도를 가능하게 하는 전도성 플라스틱 전위차계입니다. MME-MTS-TLF는 주로 서보 공압 포지셔닝 기술과 소프트 스톱(Soft Stop)에 사용됩니다.

다른 변위 엔코더는 MLO-POT-LWG 입니다. 이것은 고해상도의 절대 측정 푸시 로드 전위차계입니다. 이것은 플러그인 타입의 연결부를 가지며 100 ... 750 mm의 스트로크에 적합합니다. 긴 수명은 이 제품의 특징입니다.

Festo 변위 엔코더 MLO-POT-TLF는 긴 수명 및 고속 이송 속도를 제공합니다. 이것은 225 ~ 2000mm 스트로크 범위에서 사용할 수 있는 고해상도 및 플러그인 타입의 연결부가 있는 절대 측정 전도성 플라스틱 전위차계입니다.