유도 센서

유도형 센서는 접촉 없이 측정 필드로 이동하는 금속 또는 전기 전도성 물체로 만들어진 물체를 감지합니다. 대상 감지 여부 정보를 이진 신호를 통해 사용자에게 제공합니다. 유도 센서는 근접 센서 또는 위치 센서라고도 합니다.

구조와 기능

유도형 센서는 오실레이터, 평가 장치 및 출력 단계의 세 가지 기능 장치로 구성됩니다. 발진기의 일부인 코일은 발진 회로를 사용하여 유도 센서의 활성 표면에서 나오는 교류 자기장을 생성하는 작업을 수행합니다. 정면에서 접근하는 금속 물체에 와전류가 발생하여 발진기에서 에너지를 끌어옵니다. 발진 회로의 진폭과 주파수가 변하고 슈미트 트리거를 통해 출력단이 전환되거나 진폭이 거리로 변환됩니다. 여러 코일을 사용하면 유도형 센서의 측정 정확도가 높아집니다.

유도형 센서의 장점

비접촉 기능으로 인해 유도형 센서는 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

  • 기계적 마모가 거의 없어 긴 수명
  • 더럽거나 손상된 접점으로 인한 가동 중단 없음
  • 채터링이 없으므로 스위칭 오류가 없음
  • 높은 스위칭 주파수
  • 내진동성
  • 하우징이 완전 캡슐화되어 보호 등급이 높음
  • 임의의 설치 위치

Festo 유도형 센서

Festo 유도 근접 센서는 마모가 거의 없고 사용하기 쉬우며 최고 품질을 자랑합니다. 당사에서는 다양한 응용 분야를 위해 다양한 디자인의 유도 센서를 제공합니다.

스위칭 거리가 정상인 근접 센서 SIED 및 SIEN은 직류 전압과 함께 사용하거나 교류 전압이 있는 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 미터 나사와 라운딩된 디자인은 SIED와 SIEN의 특징입니다.

당사의 유도 근접 센서 SIEH -...-CR은 기존 센서와 달리 거의 모든 가스 및 매질에 강한 내성을 제공하는 만능 폐쇄 스테인리스 스틸 하우징으로 인해 특히 견고합니다. 다른 기능으로는 증가된 스위칭 거리, 매립형 설치, LED 스위칭 상태 디스플레이 및 미터 나사산이 있습니다.

Festo 근접 센서 SIEF은 특히 사용하기 쉽고 안전합니다. 내용접성, 스패터 방지 하우징, LED 상태 디스플레이가 있으며 매립형, 부분 매립형 또는 돌출형으로 설치할 수 있습니다.

당사의 유도형 센서 SIES-8M은 T 슬롯이 있는 전기 축 및 그리퍼의 위치 감지에 특히 적합합니다. 이동 방향과 무관하게 가시성을 개선하기 위해 SIES-8M에는 2개의 LED가 포함된 스위칭 상태 디스플레이가 탑재되어 있습니다. 고정 기술은 근접 센서를 신속하게 배치하고 쉽게 고정하는 데 도움이 됩니다.

유도 근접 센서 SIES-Q는 직육면체 디자인 덕분에 공간을 매우 절약합니다. 매립형 설치가 가능하며 LED 스위칭 상태 디스플레이도 있습니다.

유도 센서

유도 근접 센서는 접촉하지 않고 작동하며, 접근하는 금속 또는 갈바닉 물체에 직접 접촉하지 않습니다.

장점:

  • 기계적 마모가 없어서 수명이 더 깁니다.
  • 더러움이나 용접된 접촉으로 인한 다운타임이 없습니다.
  • 접점 바운스가 없어서 스위칭 오류가 없습니다.
  • 높은 스위칭 주파수
  • 진동 저항성
  • 완전 캡슐화된 하우징으로 높은 보호 등급
  • 어떤 장착 위치에서도 사용 가능

센서의 종류

현대 자동화 솔루션에서 필수적인 유도 센서는 때때로 유도 근접 센서라고도 불립니다. 유도 변위 센서는 물체와 접촉하지 않고도 물체를 감지할 수 있습니다. 실제로 이 기능은 마모가 적은 등의 많은 장점을 제공합니다.

유도 센서는 신호가 페라이트 재료에만 영향을 받기 때문에 금속 물체를 감지하는 데만 사용할 수 있습니다. 유도 센서 외에도 정전 용량 센서가 있습니다. 이 센서는 정전 필드를 사용하여 더 넓은 범위의 재료와 물질을 감지할 수 있습니다. 유도 센서의 차별화된 특징은 낮은 비용과 높은 수준의 안정성입니다.

유도형 센서 작동 원리

유도형 센서의 작동 원리는 생성된 외부 자기장의 변화를 기반으로 합니다. 정상적인 상황에서는 공기만 저항을 제공하여 센서는 안정적인 반환 신호를 받습니다. 이 반환 신호가 기준에서 벗어날 때, 예를 들어 금속 물체의 감지가 발생합니다.

자기장은 전류가 흐르는 코일을 통해 생성됩니다. 코일은 하우징 상단에 통합되어 있으며, 많은 경우 메트릭 수나사형 배럴로 구성됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 나사 크기는 M12, M18, M30입니다. 금속 물체가 생성된 필드에 들어오면 자기장이 방해를 받습니다. 이것은 임피던스라고도 불립니다. 임피던스의 영향은 거리와 감지된 금속 등 다양한 요소에 따라 달라집니다.

다양한 금속의 영향으로 인해 각 센서에 대해 감소 계수가 제공됩니다. 이는 모든 금속이 자기장에서 잘 전도되지 않기 때문에 각 금속 유형에 대해 감소 계수가 제공된다는 것을 의미합니다. 이 계수는 각 센서의 측정 범위에 효과적인 영향을 미칩니다.

유도 센서가 금속만 감지할 수 있기 때문에, 예를 들어 금속 목표물과 기타 재료를 분류하는 데 기회를 제공합니다. 또한 유도 센서는 외부 요인이나 비금속 물체에 상대적으로 민감하지 않습니다. 예를 들어 먼지 또는 센서의 침착물이 있습니다. 많은 과정에서 이는 방해 요소가 될 수 있습니다. 또한 유도 스위치는 빛의 눈부심에 민감하지 않다는 장점을 제공합니다.

Festo의 제품군에는 출력 신호를 생성하는 설계가 포함되어 있습니다. PNP 또는 NPN 트랜지스터 버전으로 제공됩니다. 이는 유도 센서의 연결 다이어그램에서 매우 중요할 수 있습니다. 두 트랜지스터의 차이점은 스위칭 원리에 있으며, PNP는 양극-음극-양극, NPN은 음극-양극-음극을 의미합니다. 선택하기 전에 필요한 스위칭 원리를 결정하고 사용 중인 PLC의 사양을 확인하는 것이 좋습니다. EU에서는 PNP가 가장 널리 사용되지만, 자동차와 같은 모바일 자동화 산업에서는 여전히 NPN 트랜지스터가 자주 사용됩니다. PNP/NPN 입력이 준비되어 있다면 유도 센서/아두이노 조합도 가능합니다.

근접 센서

유도성 근접 센서를 선택할 때 중요한 요소는 다음과 같습니다.

1. 신호는 어떻게 생성되어야 하는가? 일반적으로 열림 또는 일반적으로 닫힘? 정상 상태는 스위칭 값과 유도 센서 다이어그램 및 전기 다이어그램에 큰 영향을 미칩니다. 신호가 떨어져야 하는지 증가해야 하는지를 생각해보세요. 안전도 중요할 수 있습니다.

2. 어떤 출력을 선택해야 하는가? NPN 또는 PNP 트랜지스터? 유형은 유도 센서의 심볼에서 추론할 수 있습니다.

3. 어떤 연결이 필요한가? 커넥터 또는 고정 케이블을 선택할 수 있습니다.

4. 어떤 보호 등급이 필요한가? IP67 또는 IP69K?

5. 필요한 측정 범위는 얼마인가? 어느 거리에서 제품을 감지해야 하는가? 자기 유도에는 한계가 있으며, 이는 최대 측정 범위로 변환됩니다.

이 질문들의 답으로, 상황에 맞는 유도 근접 센서를 선택할 수 있습니다.

유도 근접 센서, 자기 근접 센서, 전기 신호, 스테인리스 스틸 또는 연결 유형에 대한 질문이 있으시면 문의를 남겨주십시오. Festo는 비금속 물질, 철금속과 함께 습하거나 더러운 환경에서 작업할 수 있는 제품의 포트폴리오를 보유하고 있으며 이상적인 솔루션을 찾기 위해 계속해서 노력할 것입니다.

유도 센서와 정전 용량 센서의 차이점

유도 근접 센서 외에도 정전 용량 센서는 두 번째 접근 기술입니다. 유도 센서와 정전 용량 센서의 차이점은 주로 감지 방식에서 찾을 수 있습니다. 정전 용량 필드를 사용하여 감지하는데, 이는 원칙적으로 유도와 매우 비슷하지만 금속에 한정되지 않습니다. 이는 모든 고체 물질과 비전도성 물질을 감지할 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 유체, 오일, 판지 및 음식 등의 수준 측정을 생각해볼 수 있습니다.