Festo 센서

사이클 시간 증가, 공정 제어 개선, 가동 중단 시간 단축: 오늘날에는 자원을 최적으로 사용하는 시스템 및 기계 관리가 기업의 경제적인 성공에 중요한 요소입니다. 센서 기술 역시 자동화의 세계에서 없어서는 안 될 기술입니다. 광학 센서의 목적은 빛의 물리적 양을 측정한 다음 센서 유형에 따라 통합 측정 장치에서 판독할 수 있는 형태로 변환하는 것입니다.

원활한 공정을 위한 높은 품질

최적의 성능과 최고의 신뢰성: Festo의 포괄적인 센서 포트폴리오는 이러한 중요한 핵심 품질을 결합하여 다양한 의료 응용 분야에서 원활하고 효율적인 생산 과정을 보장합니다.

다양한 제품군

위치 센서 SMAT부터 압력 센서 SPAN, 유량 센서 SFAH에 이르기까지 Festo의 제품 포트폴리오는 공압 분야의 모든 고전적인 센서 작업을 포괄합니다. 또한 Festo는 정밀하고 안정적인 접촉 감지 및 특수 작업을 위해 개발된 센서도 제공합니다. 새로운 전자식 근접 스위치 SDBT-MSX는 자동 스위칭 포인트 조정 기능이 있는 최초의 근접 센서입니다.

광학 센서

광학 측정 방식 덕분에 이 센서 시리즈는 색상 및 소형 부품 감지부터 레이저 거리 감지까지 다양한 기능을 지원합니다.

  • 확산형 센서: 대상을 향해 방출된 광선이 대상에 의해 센서로 다시 반사될 때 물체를 감지합니다. 확산형 센서는 모든 구성 요소가 하나의 하우징에 들어 있기 때문에 일반적인 장치보다 더 컴팩트하다는 점이 장점입니다.
  • 광전자 센서: 스펙트럼 일부의 빛으로 물체를 감지하여 제어, 전환 또는 조절합니다. 발신기는 전기 신호를 광 신호로 변환하고 수신기는 다시 전기 신호로 변환합니다. 증폭기 회로는 신호를 처리하고 기본 임계값과 비교합니다. 빔 경로의 중단에 따라 출력 증폭기의 스위칭 기능이 작동합니다. 광전자 센서는 감지 대상의 재질과 상관없이 정확한 위치와 매우 넓은 감지 범위를 설정할 수 있습니다.

전자광학 센서란?

전자 광학 센서는 빛 또는 빛의 변화를 전자 신호로 변환하는 전자식 감지기입니다. 이 센서는 적외선부터 자외선 파장까지 전자기 복사를 감지할 수 있습니다. 다양한 산업 및 소비자 애플리케이션에 사용됩니다. 가장 일반적인 유형:

  • 어둠에 반응하여 자동으로 켜지는 램프
  • 물체가 광선을 방해하면 감도가 높은 위치 센서가 작동
  • 플래시 감지, 하나의 사진 플래시를 다른 플래시와 동기화하기 위한 센서
  • 물체의 거리, 부재 또는 존재를 감지하는 광전 센서.
  • 모바일 단말기에는 주변광 센서가 있음

광학 센서의 기능

광학 센서는 빛을 디지털 신호로 변환합니다. 빛의 물리적 양을 측정한 다음 장치가 읽을 수 있는 형태로 변환합니다. 광학 센서는 일반적으로 광원, 측정 장치 및 광학 센서를 통합하는 더 큰 시스템의 일부입니다. 이는 종종 전기 트리거 장치에 연결됩니다. 트리거는 광 센서 내의 신호 변화에 반응합니다. 광학 센서는 하나 또는 여러 광선의 변화를 측정할 수 있습니다. 변화가 발생하면 광센서는 광전 트리거로 작동하여 전기 출력을 높이거나 낮춥니다.

다양한 광학 센서 유형:

  • 광전도성 장치: 입사광의 변화를 저항 변화로 변환합니다.
  • 광전지: 입사광의 양을 출력 전압으로 변환합니다.
  • 광다이오드: 입사광의 양을 출력 전류로 변환합니다.
  • 광트랜지스터: 베이스-컬렉터 접합부가 빛에 노출된 바이폴라 트랜지스터의 일종으로, 광다이오드와 유사한 동작을 하며 내부의 게인이 있습니다.
  • 광학 스위치: 광섬유에서 회로를 전환하는 데 사용됩니다. 마이크로 전자기계 시스템 또는 압전 시스템과 같은 방식으로 구현될 수 있습니다.

일반적인 애플리케이션

전기 광학 센서는 빛을 에너지로 변환해야 할 때마다 사용됩니다. 이 때문에 전기 광학 센서는 거의 모든 곳에서 볼 수 있습니다. 센서를 사용하여 화면 밝기를 조절하는 스마트폰과 센서를 사용하여 착용자의 심장 박동을 측정하는 스마트워치가 대표적인 애플리케이션입니다.

광학 센서는 에너지 분야에서 전력을 생성, 생산, 분배, 변환하는 구조를 모니터링하는 데 사용됩니다. 광섬유의 분산형 비전도성 특성 덕분에 광학 센서는 파이프라인 모니터링을 포함한 석유 및 가스 애플리케이션에 적합합니다. 또한 풍력 터빈 블레이드 모니터링, 해양 플랫폼 모니터링, 전력선 모니터링, 다운홀 모니터링 등에도 사용할 수 있습니다.

기타 애플리케이션으로는 교량, 공항 착륙장, 댐, 철도, 비행기, 날개, 연료 탱크 및 선박 선체 모니터링과 같은 토목 및 운송 분야가 있습니다. 광 센서는 신호를 전환하기 위해 간섭계의 한쪽 다리에서 굴절률을 변화시키는 열 방식, 광학 신호를 적절한 수신기로 편향시킬 수 있는 마이크로미러 어레이를 포함하는 MEMS 방식, 적용된 전기장에 따라 편광을 회전시키는 압전 빔 스티어링 액정, 음향장에 의해 유도된 변형의 결과로 굴절률을 변화시켜 빛을 편향시키는 음향 광학 방식 등 여러 응용 분야에서 찾아볼 수 있습니다.

광학 센서의 또 다른 응용 분야는 가시광선 및 적외선 분광법을 통해 다양한 화합물의 농도를 측정하는 것입니다.


Festo의 광학 센서

광학 센서는 산업, 보다 정확하게는 공장 자동화에서 빛을 통해 물체와 그 특성을 감지하기 위해 사용됩니다. 이는 예를 들어 빛을 차단하거나 빛의 강도를 변경하여 달성할 수 있습니다. 이것은 반사광 센서, (배경 숨김 기능이 있거나 없는) 반사광 센서, 반사광 배리어, 컬러 센서, 간격 센서, 포크 광배리어 등 특정 기본 원리가 적용됩니다.

광섬유 유닛 SOE4

SOE4는 Festo의 고정밀 광섬유 유닛 중 하나입니다. 최대 8000Hz의 스위칭 주파수, 최대 2000mm의 범위를 가능하게 하며 스위칭 및 아날로그 출력뿐만 아니라 LED 디스플레이와 함께 사용할 수 있습니다. 다양한 장착 옵션(DIN 레일 장착 또는 관통 구멍 포함) 덕분에 광섬유 장치 SOE4는 필요한 공간에 설치될 수 있습니다.

컬러 센서 SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

컬러 센서는 송신기를 사용하여 광선을 방출하고, 감지 대상에 의해 반사된 광선을 수신기를 통해 평가합니다. 빨강, 초록, 파랑의 색상 값에 대한 평가가 가능합니다. Festo 컬러 센서 SOEC-RT-Q50-PS-S-7L의 범위는 12mm... 32mm이며 주변 온도 -10°C ... 55°에서 사용할 수 있습니다. 씨.

광전 센서 SOOD 및 SOOE

SOOD 및 SOOE는 광전자 방식으로 작동하는 센서입니다. 이는 예를 들어 반사광 센서의 경우 전송된 광선이 물체에서 수신기로 반사됨을 의미합니다. 반사광의 강도를 평가하고 수신기의 감도를 변경하여 스위칭 거리를 조정할 수 있습니다. 이는 SOOE에서 IO-Link, 포텐셔미터 또는 티치인 프로세스를 사용하여 실시됩니다. 이 유형의 광학 센서는 반사광 센서 그룹에 속합니다. 비용 효율적인 솔루션이며 매우 빠르게 설치할 수 있습니다. 다른 기본 원리는 배경 숨김 기능이 있는 반사광 센서, 반사광 배리어, 단방향 빔 배리어 및 거리 센서입니다.

광전 센서 SOEG-E/S 및 SOEG-RS/RT

SOEG 시리즈의 광전 센서는 장거리 사용에 특히 적합합니다. SOEG-RS/RT는 반사광 배리어 및 배경 억제 기능이 있으며 모든 크기의 금속 및 비전도성 물체를 감지할 수 있습니다. SOEG-E/S는 최대 20m 범위에 사용되는 단방향 빔 배리어입니다. 두 광학 센서의 특징은 원형 디자인과 개방형 케이블 엔드 또는 플러그를 통한 전기 연결입니다.

포크 광배리어 SOOF

Festo 포크 광배리어 SOOF는 단방향 빔 배리어 그룹에 속합니다. 이러한 유형의 광학 센서의 장점은 매우 안정적이고 효율적이며 매우 빠르게 설치할 수 있다는 것입니다. 견고한 하우징 덕분에 SOOF의 내충성 및 내진동성은 매우 높습니다. SOOF는 애플리케이션 적합성에 따라, 폴리머 또는 금속 버전으로도 제공됩니다. SOOF 포크 광배리어에는 3핀 플러그 연결부와 실용적인 LED 디스플레이가 있습니다. SOOF-M(금속)에는 IO-Link가 있으며 다양한 작업 모드에서 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.