Festo 압력 센서 및 진공 센서

압력 센서와 진공 센서는 센서의 압력 입력에 존재하는 압력을 측정하는 데 사용됩니다. 이는 센서에 내장된 압력 측정 셀의 도움으로 이루어지며, 과압 또는 저압을 기존 주변 압력과 비교하고 편차를 전기 신호로 출력합니다. 또한 압력 또는 진공 센서를 사용하여 적용된 음압이 정의된 전환 임계값보다 높거나 낮은지 여부를 감지할 수 있습니다. 이 정보는 바이너리 전기 신호로도 출력되지만 비례 아날로그 신호 또는 IO-Link를 통한 디지털 측정값으로도 출력될 수 있습니다.

제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 센서

Festo 압력 센서 SDE5

핵심 프로그램에서 빠르고 쉬운 압력 점검을 위한 저렴한 대안인 압력 센서 SDE5를 확인할 수 있습니다. 압력 및 진공 감지뿐 아니라 분진 압력을 통한 물체 감지에도 적합합니다. SDE5 압력 센서의 다른 기능으로는 선택 가능한 출력 기능, 학습 프로세스를 사용한 프로그래밍 및 모든 면에서 볼 수 있는 LED를 사용한 스위칭 상태 디스플레이가 있습니다. 가장 빠른 스위칭 포인트 설정은 버튼 터치로 수행할 수 있습니다. Festo 압력 센서 SDE5는 플러그 또는 케이블 버전으로 제공되며 QS 연결 및 연결 가능한 벽면 브래킷 덕분에 매우 짧은 시간에 설치할 수 있습니다.

Festo 압력 센서 SPAN

또한 Festo 코어 제품군에는 압축공기 및 비부식성 가스 모니터링에 적합한 압력 센서 SPAN이 있습니다. 측정 방법은 상대 압력 측정을 위한 피에조 저항 측정 셀을 기반으로 합니다. 압력 값은 스위칭 또는 아날로그 신호로 또는 IO-Link를 통해 연결된 컨트롤러로 전송됩니다. SPAN 압력 센서는 압력 모니터링, 네트워크 및 누출 테스트, 물체 감지에 사용됩니다. 다양한 설치 옵션(전면 패널, 나사 장착 및 벽 장착, 마운팅 브라켓을 사용한 직렬 장착) 및 빠른 연결 덕분에 압력 센서를 신속하게 설치할 수 있습니다. 개괄적 디스플레이와 직관적인 메뉴 탐색은 컴팩트한 디자인만큼 특징적입니다.

모든 측정 프로세스에 적합한 제품

핵심 범위의 압력 센서 및 진공 센서 외에도 PE 변환기, 압력 스위치 및 압력 트랜스미터를 비롯한 다양한 제품이 있습니다. 당사의 모든 제품은 매우 컴팩트하고 가격이 저렴하며 다재다능하다는 공통점이 있습니다. 이것은 진공 값 및 압력 값의 정확한 측정에 적합하므로 다양한 산업 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다. Festo 압력 센서 및 진공 센서는 최대의 유연성과 사용자 편의성이 인상적입니다.