프로세스 및 자동화 기술에서 시스템 프로세스의 신뢰성을 보장하고 개선하는 용도로 신호 변환기를 자주 사용합니다. 이것은 아날로그 값을 디지털 출력 또는 IO-Link 통신으로 변환합니다.
Festo 신호 변환기는 아날로그 신호를 디지털 스위칭 신호로 변환합니다. 상위 시스템과의 연결은 스위칭 출력 또는 IO-Link 인터페이스를 통해서도 가능합니다. 본 제품의 장점은 당사 신호 변환기의 스위칭 출력을 임계값이나 신호 범위 또는 신호 변화를 모니터링할 목적으로 구성할 수 있다는 것입니다.
자유롭게 프로그래밍 가능한 스위칭 기능과 LED 전환 상태 디스플레이가 포함된 신호 변환기 SVE4는 Festo 위치 센서 SMH-S1-HG에 적합합니다. 이것은 아날로그 신호를 스위칭 포인트로 변환하고 스위칭 기능은 티치인으로 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다. SVE4는 매우 컴팩트하며 DIN 레일 마운트 또는 어댑터 플레이트를 통해 어플리케이션에 부착할 수 있습니다. 장치는 임계값, 히스테리시스 또는 창 비교기를 가지며 c UL us Listed(OL) 인증을 획득했습니다.
신호 변환기 SCDN은 콤팩트하고 정밀하며 판독이 용이합니다. 아날로그 신호를 디지털 IO-Link 신호로 변환하여 컨트롤러의 부하를 줄여줄뿐 아니라 생산 프로세스를 더욱 개괄적으로 만듭니다. 스위칭 기능은 티치인으로 자유롭게 프로그래밍할 수 있으며 대형 고휘도 LCD 디스플레이는 측정값뿐 아니라 단위 및 해당 스위칭 상태에 대한 정보를 제공합니다. SCDN의 고정은 벽면 또는 표면 조립, 전면 패널 조립 또는 상응하는 마운팅 브라켓을 사용한 라인 조립 방식으로 이루어집니다. 다양한 스위칭 기능과 측정값 표시의 확장성으로 인해 SCDN 신호 변환기는 범용으로 사용할 수 있습니다.