공압 연결 기술

당사의 다양한 공압 연결 기술에서 피팅, 커플링 및 분배기, 올바른 호스 및 파이프와 등 다양한 연결 구성품 중에서 원하는 것을 선택할 수 있습니다. 이러한 방식으로 공압 구성품은 공장 자동화의 전체 시스템에서 적절한 라인에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 실링 재료 또는 보호 호스 시스템과 같은 기타 요소 및 액세서리를 사용할 수 있기 때문에, 요구 사항에 맞는 공압 솔루션을 사용할 수 있습니다.

Festo의 공압 연결 기술

공압 호스

Festo 제품군은 다양한 시스템 솔루션을 제공합니다. 프로그램 범위는 지속적으로 발전해 왔으며, 무엇보다 애플리케이션별 호스 피팅 조합을 구성하기 위해 상호 조정되었습니다. 당사의 호스 제품군으로 모든 작업을 처리할 수 있습니다. 표준 요건이든 고열, 용접 스패터, 높은 pH 값 및 가수 분해 내성과 같은 극한 환경이든 상관없이 모든 산업에 적합한 호스 피팅 조합을 여기에서 찾을 수 있습니다.

튜브

공압 피팅

압축공기 커넥터 또는 피팅이라고도 하는 공압 나사 연결은 공압 연결 기술의 중요한 구성품입니다. 플러그, 바브형 피팅, 나사식 또는 클릭 피팅이든 상관 없이: Festo에서는 내식성과 내화학성을 극대화하기 위해 순수 플라스틱 피팅에서 스테인리스 스틸 피팅에 이르기까지 적합한 피팅을 찾을 수 있습니다.

피팅

압축공기 파이프

매끈한 내부 벽과 견고함 덕분에 압축공기 파이프는 최적의 유량 조건을 제공하고, 연결 기술에서 공압 호스의 대안이 될 수 있습니다. 여기에서 알루미늄으로 소재의 파이프, 고품질 폴리아미드 소재의 플라스틱 파이프, 폴리에틸렌과 알루미늄으로 만든 멀티 레이어 파이프 중에서 선택할 수 있습니다.

파이프

PQ 파이프용 푸시인 피팅

"차단 - 연결 - 완료"의 간단한 원리로 푸시인 피팅을 사용하여 빠르고 쉽게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 연결을 여러 번 신속하게 해제하고 고정할 수 있습니다.

PQ 파이프용 푸시인 피팅

압축공기 커플링

공압 커플링은 항상 소켓 플러그 조합으로 구성된 자동 잠금 연결 구성품입니다. Festo의 퀵 커플링과 안전 커플링을 사용하면 공압 시스템에 압축공기를 빠르고 편리하게 공급할 수 있습니다. 다양한 사이즈의 제품을 사용하여 다양한 애플리케이션을 처리할 수 있습니다. 커플링은 일반적으로 공압 툴, 홀 설치 및 실험실 장비에 사용됩니다.

커플링

압축공기 분배기

압축공기 분배기는 압축공기를 다른 시스템에 분배해야 할 때 항상 이상적인 선택입니다. 다양한 형태로 제공되므로 하나의 입구에서 다수의 출구로 압축공기를 원하는 사용 위치로 보낼 수 있습니다. 알루미늄, 황동/스틸 및 PBT/니켈 도금 황동 소재의 분배기 블록, 회전식 분배기 및 다중 분배기 중에서 선택할 수 있습니다.

분배기

보호 호스 시스템

공압 호스용 보호 호스 시스템은 보호 호스와 호스 피팅으로 구성됩니다. 보호 호스는 기계 및 장치의 공압 호스 및 전기 케이블을 보호하기 위해 금속 또는 플라스틱으로 만들어진 유연한 파이프입니다. 보호 호스 사용을 최적화하려면 보호 호스에 적합한 피팅을 사용하는 것이 좋습니다.

케이블 보호 시스템

공압 연결 기술용 액세서리

공압 연결 기술을 위한 Festo의 포괄적인 액세서리에는 유니온 너트(퀵 커넥터, 실링 캡, 분배기 부품, 다중 분배기, 링 부품 및 중공 볼트), 조립 및 분해 플라이어 또는 호스 및 파이프 커터와 같은 공구 및 다양한 실링 링으로 구성된 실링 소재가 포함됩니다. 호스 클램프, 호스 커넥터 및 호스 지지대는 당사의 액세서리 범위를 완성합니다.

공압 연결기술용 액세서리