압축공기 커넥터 또는 피팅이라고도 하는 공압 나사 연결은 공압 연결 기술의 중요한 구성품입니다. 모든 공압 호스에 적합한 피팅이 있습니다. Festo에서는 내식성과 내화학성을 극대화하기 위해 순수 플라스틱 피팅에서 스테인리스 스틸 피팅에 이르기까지 적합한 피팅을 찾을 수 있습니다. 여러분의 애플리케이션에 적합한 최적의 압축공기 커넥터를 찾으십시오.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 공압 연결 기술
플러그, 바브형 피팅, 나사식 또는 클릭 피팅이든 상관 없이: Festo는 공압 호스의 안전한 연결을 위한 다양한 제품을 제공합니다. Festo의 특별한 점: Festo 제품군은 일반적인 시스템 솔루션 개념에 깊은 인상을 남깁니다. 최근에는 호스와 피팅 수준 모두에서 더욱 발전했으며 무엇보다 애플리케이션별 호스 피팅 조합을 구성하기 위해 상호 조정되었습니다.
Festo 카테고리에서 적합한 공압 호스를 찾을 수 있습니다: 튜브
영어로 Push-in Fitting이라고 하는 공압 푸시인 피팅은 공압 피팅 시장의 표준이며 가장 흔하게 사용됩니다. 해제 링의 작동을 통한 간편한 해제 기능이 이 피팅의 특징입니다. 이 압축공기 커넥터는 시장에서 일반적으로 사용되는 외경 교정 호스와 함께 사용됩니다.
역사적으로 공압 바브형 피팅은 푸시인 피팅의 전신이었습니다. 여기에서 내경 교정 호스가 니플을 통해 삽입됩니다. 격벽 퀵 커넥터가 있는 CK 버전의 경우 유니온 너트를 통해 기계적 안정성이 강화됩니다.