Festo 진공 발생기

Festo 진공 발생기는 단일 단계로 설치되며, 벤투리 원리에 따라 작동합니다. 또한 압축공기로부터 진공을 생성합니다. 벤투리 원리를 사용하면, 압축 공기가 이젝터로 공급되고 제트 노즐의 단면이 좁아지는 소위 벤투리 글랜드라고 불리는 곳에서 초음속으로 가속됩니다. 공기가 제트 노즐을 통과하는 즉시 음압이 생성되고 흡입구를 통해 공기가 흡입됩니다. 압축 공기와 흡입 공기는 진공 발생기의 배출 공기로 수집 노즐을 통해 함께 빠져나갈 수 있습니다.

제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인하실 수 있습니다: 진공 기술

공압식 진공 발생기의 장점

벤투리 원리에 따라 작동하는 진공 발생기는 공압식 진공 발생기 그룹에 해당하며, 컴팩트한 설계 덕분에 거의 대부분의 시스템에 직접 통합시킬 수 있습니다. 펌프나 송풍기를 사용하는 전기식 진공 생성기와 달리, 공압식 진공 생성기는 전원 공급 장치로부터 독립적이며 압축공기 연결을 통해 작동됩니다. 또한 에너지 및 프로세스 제어를 위한 지능형 기능을 갖추고 있으며, 특히 매우 높은 가속도에 적합합니다. 작업물 및 용도에 따라 Festo 진공 발생기는 다양한 성능 등급을 달성합니다.

Festo 핵심 제품군의 진공 발생기

Festo는 핵심 제품군에 세 가지의 비용 효율적인 컴팩트한 진공 발생기를 보유하고 있습니다. 진공 발생기 OVEL은 무게가 특히 가벼우며, 다양한 출력 수준과 진공 유형 덕분에 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 공압식 진공 발생기 VN는 작업 영역에서 직접 사용할 수 있으며, 직선형(인라인:압축공기 포트에 대해 직선 방향인 진공 포트) 또는 T형(표준: 압축공기 포트에 대해 90° 방향인 진공 포트)로 제공됩니다. 작업 영역에서 직접 사용할 수도 있는 Festo의 전기 공압식 진공 발생기 VN은 유지보수가 거의 필요 없는 작동이 특징이며, 통합형 소음기 덕분에 소음 발생 수준이 낮습니다. IO-Link가 있고 선택적으로 이미 완전히 조립된 진공 발생기를 포함한 그밖의 진공 발생기는 Festo 매장에서 구입하실 수 있습니다.

Festo 진공 발생기의 제품 특징

Festo의 모든 진공 발생기는 공통적으로 컴팩트하고 견고한 디자인을 지니고 있습니다. 예를 들어 플러그인 커넥터 QS , 플러그인 슬리브, 스크루인 나사 또는 나사로 고정할 수 있는 소음기를 통하는 등, 다양한 방법으로 연결할 수 있습니다. 최대의 유연성을 위해 Festo 진공 발생기는 나사를 사용하거나 마운팅 플레이트에 스냅을 통해 간접적으로 고정됩니다. 다양한 옵션 기능 중 선택하여 필요에 따라 진공 발생기를 조정하십시오.