일방향 유량 제어 밸브

단방향 유량 제어 밸브를 사용하면 한 방향으로만 유량이 제한되어, 반대 방향에서는 전체 유량이 가능하며 다른 하나는 자유입니다. 일방향 유량 제어 밸브는 무엇보다도 공압 실린더속도를 설정하기 위해 사용됩니다.

공압 드라이브용 Festo 일방향 유량 제어 밸브

Festo 일방향 유량 제어 밸브는 공압 드라이브의 피스톤 속도를 정방향 및 역방향으로 조절하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 배기 또는 공급 공기 방향의 유량을 줄임으로써 달성됩니다. 체크 기능은 반대 방향으로 작동합니다.

Festo 핵심 제품군의 일방향 유량 제어 밸브의 하이라이트를 소개합니다.

일방향 유량 제어 밸브 GRxA, GRxZ

유량의 정확한 조정에 대해 다양하게 입증된 Festo 일방향 유량 제어 밸브 GRxA, GRxZ. 플라스틱과 금속의 조합으로 가볍고 컴팩트하고 견고하며, ISO 및 NPT 버전으로 제공됩니다.

  • 당방향 유량 제어 밸브 및 차단 해제 가능 체크 밸브의 기능 결합
  • 유량 제어 밸브, 일방향 유량 제어
  • 폴리머, 금속 또는 스테인리스 스틸 버전

일방향 유량 제어 밸브 GRxA, GRxZ

일방향 유량 제어 밸브 VFOE

작고 가벼우며 설치가 용이함 - 액추에이터에 직접 장착하기 위한 일방향 유량 제어 밸브. 매우 간단한 조립과 빠른 시운전.

  • 표준 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션
  • 공압 실린더 속도의 간단하고 안전한 설정

일방향 유량 제어 밸브 VFOE

지원 및 서비스

Festo 일방향 유량 제어 밸브는 항상 모든 상황에서 최적의 성능을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 수리 서비스가 필요하신 경우, Festo는 다양한 서비스 옵션을 제공합니다. 프로세스가 다운 타임 없이 최적으로 실행되도록 지원합니다. 문제가 발생하면 신속하게 도와드리겠습니다.

Festo의 서비스 및 지원