공압 컨트롤러

공압 컨트롤러는 압축된 주변 공기와 함께 작동하며 이것이 소위 말하는 압축공기입니다. 공압 컨트롤러는 외부 환경 영향에 매우 둔감하기 때문에 기술 제어를 위한 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

공압 컨트롤러의 구조

공기를 작동 매체로 사용하는 것은 공압 장치의 기술적 기초에 해당합니다. 따라서 공압 응용 분야에서 압축공기는 에너지를 전달하고 제어하는 데 사용됩니다. 컨트롤러는 강력한 유닛과 제어 시스템으로 구성됩니다. 컨트롤러는 모든 프로세스를 제어하고 세부적으로 처리합니다. 세부 처리 중에 전송되는 출력 신호는 컨트롤러에 연결된 구동 요소의 거동을 제어합니다. 구동 요소에 대한 예로서 압축공기 모터 또는 압축공기 실린더를 들 수 있습니다.

공압

컨트롤러의 장점. 공압 제어 시스템의 사용은 다양한 이점을 제공하는데, 작동 매체인 공기가 그 특성상 위험이 거의 없고 비용이 저렴하기 때문입니다. 다음 목록에서 가장 중요한 장점에 대한 개요를 확인할 수 있습니다:

  • 상대적으로 저렴한 비용
  • 오염물, 온도 변동 또는 진동 및 충격에 민감하지 않음
  • 지속적인 방사선 노출 또는 부식성 대기로 인한 기능 제한 없음
  • 폭발 위험 구역에서도 사용 가능

공압 시스템 및 컨트롤러는 특히 유압 솔루션과 직접 비교할 때 더 유리합니다. 압축공기는 일반적으로 생산 시설에서 사용할 수 있으며 공압 시스템은 작업 요소가 작동된 후 공기 반환이 필요하지 않기 때문입니다.

또한, 일반적으로 공기를 사용하는 공압 컨트롤러는 전기에 의존하는 전동식 제어 기술보다 더 신뢰할 수 있는 것으로 입증되었습니다.

공압 컨트롤러의 적용 분야

공압 제어 기술 및 관련 공압 시스템은 여러 산업 및 부문에서 다양한 용도로 사용됩니다. 예를 들어 공작 기계, 자동 생산 라인, 리프팅 툴 또는 기계식 클램핑을 지원하기 위해 다양한 버전의 시스템이 사용됩니다. 일반적인 응용 분야에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다:

  • 화학 산업
  • 광업
  • 목재 산업
  • 석유 산업
  • 제지 산업
  • 섬유 산업
  • 식품 산업

공압 컨트롤러는 용수 공급, 열차 도어 또는 원자력 연구에 사용할 수도 있습니다. 이런 컨트롤러는 많은 기업이 비즈니스를 수행할 수 있는 방식을 변화시켰습니다. 제조 또는 운송과 같은 많은 산업에서 통제된 압축공기의 가용성 덕분에 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다.

공압 카운터 PZA, PZV

이 공압 카운터는 전면 패널 설치에 적합하며 공압식으로 재설정할 수 있습니다. 사전 선택된 값까지 카운트하거나 연속 추가 카운트를 위한 보호 캡이 포함된 옵션. 카운터는 0부터 공압 신호를 가산하고 미리 선택한 숫자에 도달하면 공압 출력 신호를 방생시킵니다. 흰색 잠금 키를 누르고 동시에 사전 선택된 값을 입력하여 카운터가 선택됩니다(미리 선택된 숫자는 사전 선택된 창에 지속적으로 표시됨). 미리 선택한 숫자는 카운터가 재설정될 때 유지됩니다. 사전 설정 값은 작동 중에도 수정할 수 있습니다. 재계산 없이 제조 수량 또는 경과된 시간를 읽을 수 있습니다.

  • 제어 캐비닛 설치에 적합
  • 엘리먼트의 신속한 교환 가능
  • 선택적으로 보호 캡과 함께 사용 가능

공압 카운터 PZA, PZV

공압 타이머 PZVT

이 공압 타이머는 스위칭 지연을 구현하는 데 이상적입니다. 이외에도 타이머는 하나의 조정 나사와 시각적 표시창도 제공합니다. 타이머는 설정된 지연 시간이 경과한 후 첫 번째 포트에 적용된 입력 압력을 두 번째 포트로 전환합니다. 리셋 모듈은 미리 선택한 시간이 경과한 후 PZVT-...-SEC 타입의 타이머를 자동으로 리셋하고 제어 목적으로 정의된 길이의 출력 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 리셋 모듈의 조절 노브를 당겨 타이머를 수동으로 리셋할 수 있습니다. 이러한 방식으로 시간 간격이 자동으로 반복되는 공압 시간 제어를 매우 쉽게 구현할 수 있습니다.

  • 조절 가능한 지연 시간
  • 옵션으로서 보호 플랩 사용
  • 공압 시퀀스 제어 기능을 갖춘 완전한 시스템
  • 엘리먼트의 빠른 교환
  • 제어 캐비닛 설치용으로 적합

공압 타이머 PZVT