공압 장치에서 압력 조절기는 시스템의 압축공기를 제어하고 조절하는 역할을 합니다. 이것은 최대 허용 압력을 초과하지 않도록 확실하게 보호하거나 공압 시스템의 작동 압력을 제한합니다. Festo는 다양한 요구 사항에 맞는 세 가지 압력 조절기를 제공합니다.
압력 감소에 사용되는 압력 조절기 VRPA도 압력 조절기 그룹에 속합니다. 당사의 매력적이고 콤팩트하며 강력한 클래식 제품은 인라인 또는 밸브 터미널 자체에 두 개의 호스 사이에 직접 설치할 수 있습니다. VRPA는 변동하는 입구 압력과 독립적으로 작동 압력을 조절하고 2차 배기 및 역류 거동을 특징으로 합니다. 동작별 압력 조정으로 인해 이 밸브는 다른 압력 제어 밸브보다 에너지 효율이 훨씬 더 높습니다. 완전한 네트워크 압력이 필요하지 않은 경우 VRPA는 에너지를 절약하는 데 도움이 됩니다. 직접 제어되고 선택적으로 압력 게이지와 함께 사용할 수 있으며 플러그인 연결 또는 나사산을 통해 양쪽에서 연결됩니다.
차압 조절기 LRL 및 LRLL은 스크루 나사산의 입력 압력과 플러그인 연결부의 출구 압력 사이의 수동 설정 압력 차이를 조절합니다. LRL 및 LRLL에 통합된 체크 밸브를 통해 푸시인 커넥터에 존재하는 압력이 연결 나사산으로 변경되지 않고 다시 빠져나갈 수 있습니다. 이 두 압력 조절기 모두 매우 작은 치수가 특징이며, 360°로 정렬할 수 있어 극도로 다양하게 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. LRL 및 LRLL의 압력 조절 범위는 2~6bar입니다. 두 제품 모두 벤트가 없기 때문에 증가하는 출구 압력을 감압할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다. LRL 및 LRLL은 나사산 또는 상단 또는 측면의 플러그인 연결을 통해 공압 애플리케이션에 연결할 수 있습니다.