차단 밸브 - 공압 장치

차단 밸브를 사용하면 파이프라인의 열기 및 닫기를 제어할 수 있으므로 공압 장치의 압축공기 공급이 가능합니다. Festo에서는 공압 응용 분야를 위한 체크 밸브 및 급속 배기 밸브 외에도 차단 밸브, 볼 밸브 및 로직 밸브를 공급하고 있습니다.

체크 밸브 및 급속 배기 밸브

체크 밸브 및 급속 배기 밸브는 유량 밸브 및 차단 밸브의 기능을 하나의 구성 요소에 결합합니다. 압축공기는 한 유량 방향으로 자유 통로가 있는 반면 반대 방향에서는 조정 요소에 의해 체적 흐름이 변경될 수 있습니다. 공압 실린더와 함께 체크 밸브 및 급속 배기 밸브는 종종 속도를 조절하는 데 사용됩니다. 공압 분야에서 그 성능이 입증되었으며 당사 핵심 프로그램에 포함된 차단 밸브는 해제 가능한 역류 방지 기능이 있는 HGL입니다. HGL은 수나사로 조일 수 있고 공압으로 해제할 수 있으며 M5, G1/8...G1/2 및 QS-4...QS-12 연결부와 호환됩니다. 역류 방지 기능이 있는 차단 밸브 H, HA 및 HB는 양쪽의 연결 나사산 및 플러그인 연결부 덕분에 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 해제 가능한 체크 밸브 VBNF는 전체 높이가 낮고 설치 시 수평으로 360° 회전할 수 있으며 높은 유량을 가능하게 합니다. SE, SEU 및 VBQF 밸브는 빠른 배기에 적합합니다. 후자는 전체 높이가 낮고 유속이 높으며 소음 방출이 적다는 이점이 있습니다.

체크 밸브

차단 밸브 및 볼 밸브

차단 밸브와 볼 밸브를 사용하면 수동 차단 기능에 의해 양방향의 압축공기 공급이 완전 차단됩니다. 공압에서 차단 밸브와 볼 밸브는 종종 압축공기 공급의 분산 차단 기능에 사용됩니다.

Festo 차단 밸브 HE 및 볼 밸브 QH, QH-QS, QHS-QS는 수동 작동 차단 밸브입니다. HE는 나사산 또는 플러그를 통해 연결하고 다양한 방식으로 고정할 수 있습니다. 볼 밸브 QH는 라인에 직접 설치되며 양쪽에 내부 나사산이 있습니다. QH-QS 및 QHS-QS는 라인에 직접 설치하거나 벌크헤드 피팅을 사용하여 설치합니다. 예를 들어 에어건에서 공압 드라이브의 공기를 배출하기 위해 서비스 유닛 조합 전단에서 압축공기 시스템의 통풍 및 배기를 위해 수동 슬라이드 밸브 VBOH를 사용합니다. VBOH는 교차되지 않으므로 스위칭 시 압력 손실 위험이 없습니다.

차단 밸브 및 볼 밸브

로직 밸브

로직 밸브의 도움으로 간단한 공압 제어를 쉽게 구현할 수 있습니다. 가장 잘 알려진 사양으로는 AND/OR 게이트 등이 있습니다.

VK-R-M5 및 VLO-R-M5 제품은 공압 센서에 설치하기 위한 증폭기 또는 억제 모듈입니다. Festo 논리 소자 ZK는 AND 기능에서 서로 두 개의 입력 신호를 연결하는 2압 밸브입니다. 이것은 공압 제어에 사용되는 논리 소자 OS와 같이 관통 구멍으로 고정됩니다.

로직 밸브