밸브 터미널

공압 장치에서 밸브 터미널은 여러 개별 밸브의 조합을 의미합니다. 이것은 중앙 전압과 압축 공기 공급을 통해 결합되어, 밸브 터미널의 모든 밸브에 전기 및 공압이 함께 공급됩니다. 이로써 개별 호스 라인과 푸시인 피팅을 절약하며, 케이블 작업이 감소합니다. 밸브 터미널은 기본적으로 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러 또는 그 축약형인 PLC에 연결됩니다.

밸브 터미널은 어떠한 장점이 있습니까?

프로세스 및 공장 자동화에 주로 사용되는 밸브 터미널은 자동차 및 전자 산업뿐만, 아니라 제약 및 화장품 분야와 식료품 및 음료 산업에서도 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 밸브 터미널과 통합된 전기 입력 및 출력을 사용하여, 제어 시스템과 독립적으로 현장에서 소규모 제어 작업을 직접 해결할 수 있습니다. 이것은 밸브 터미널을 공압 자동화의 핵심 요소 중 하나로 만듭니다.

밸브 터미널을 사용하면 설치에 필요한 작업을 줄이고 비용을 관리할 수 있습니다. 중앙 공압식 압축 공기 공급 장치와 중앙 전원 공급 장치만 있으면, 수많은 밸브와 그 기능을 제어할 수 있습니다. 또 다른 장점은 다름 아닌 구성에서 확인할 수 있습니다. 밸브 터미널은 하나의 장치에서 수많은 밸브의 통신 및 자동화를 결합하여 소프트웨어 설치를 대폭 단순화합니다. 밸브를 더 이상 개별적으로 프로그래밍할 수 없지만 네트워크에서 프로그래밍할 수 있기 때문입니다. Festo 밸브 터미널에는 또한 광범위한 진단 기능이 있어, 시스템 가용성이 최고 수준으로 유지되며 유지보수 간격이 단축됩니다.

Festo 밸브 터미널

Festo는 표준 밸브 터미널 및 범용 밸브 터미널 외에도 애플리케이션 특정 밸브 터미널 및 전기 주변 장치와 액세서리 역시 제공합니다.

Festo의 표준 밸브 터미널은 표준 밸브에 적용되는 표준 ISO 15407-1, 15407-2 및 ISO 5599-2에 따른 밸브 어셈블리로, 다양한 밸브 기능을 포함하며, 플러그인 또는 개별 연결로 사용할 수 있습니다.

범용 밸브 터미널은 기본적으로 표준 작업을 위한 견고한 모듈식 밸브 어셈블리입니다.

반면에 애플리케이션 특정 밸브 터미널은 공간 절약형이며 컴팩트하고 특정 요구 사항을 위해 특별히 설계되었습니다.

밸브, 연결판 및 레일, 고정 구성품, 작동 부착물 및 밸브 어셈블리 전용 제품 형태의 밸브 터미널용 액세서리를 살펴보실 수 있습니다.