홈
About Festo
블로그
Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics는 혁신적인 비례 기술, 스마트 센서 및 지능형 제어 알고리즘을 결합하여 역동적이고 정밀하며 효율적인 공압 제어를 제공합니다. 이를 통해 적용 범위를 확장하고 최고의 정밀도, 높은 공정 신뢰성 및 지속 가능한 에너지 효율성을 보장합니다. 따라서 훼스토는 거의 모든 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
혁신
효율적인 가스 제어를 위한 Mass Flow Controllers
질량 유량 조절기(MFC)는 압력 및 기타 외부 영향 변수에 관계없이 가스 유량을 정밀하고 안정적으로 제어하는 데 매우 중요합니다. 특히 반도체 생산과 의료 기술 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 그렇다면 어떤 측정 원리가 있을까요? 피에조 기술이 제공하는 장점은 무엇일까요? 그리고 어떤 트렌드가 미래를 결정할까요? Festo의 질량 유량 제어 전문가인 베르너 알버(Werner Alber)는 현재 개발 중인 혁신적인 기술 및 프로세스 최적화를 위한 검증된 접근 방식에 대한 실질적인 인사이트를 제공할 것입니다
효율적인 압력 및 유량 조절기
압력 및 유량은 공압 자동화의 핵심 파라미터입니다. 압력은 압축 공기가 구성 요소에 작용하는 힘을 나타내는 반면, 유량은 공압 액츄에이터가 움직이는 속도를 결정합니다. 그렇다면 이러한 변수를 어떻게 최적화할 수 있을까요? 그렇다면 효율적이고 정밀하며 지능적인 제어를 가능하게 하는 새로운 기술에는 어떤 것이 있을까요? Festo의 Controlled Pneumatics 전문가인 울리히 식스트가 이러한 질문에 답합니다. 이 인터뷰에서 그는 압력 및 유량 제어의 중요성, 정밀 제어를 위한 최신 솔루션, 자동화에서 지능형 제어 루프의 기대 효과에 대해 이야기해 줍니다.
하이라이트
공압 제어: 새로운 가능성
이제 압력, 유량 및 움직임을 매우 정밀하게, 그리고 실제로 필요한 에너지만을 사용하여 정확하게 제어할 수 있습니다. 비례 기술, 센서 및 제어 알고리즘이 결합된 공압 제어는 이미 잘 알려진 자동화 프로세스를 향상시키는 것이 전부가 아닙니다. 공압 제어는 특히 압력과 유량 분야에서 새로운 가능성을 제공합니다. 매우 정밀한 제어를 가능하게 하는 피에조 밸브 역시 그 범위에 포함됩니다.