다수의 부품으로 구성된 주조 수지는 원치 않는 분진과 습기의 침투로부터 정밀 전자 부품을 보호합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 디스 펜싱 기술은 자동화 처리에 필수적입니다. 바덴뷔르템베르크의 바이커스하임에 위치한 bdtronic GmbH는 세계 최고의 디스펜싱 기술 시스템 공급업체 중 하나이며, 전자 부품의 조립 및 생산 자동화 시스템을 제공하는 전체 서비스 제공업체입니다. Festo와의 선구적인 프로젝트에서 이 기업은 자체 제품 포트폴리오를 강화했습니다.

컴팩트한 YXMx 핸들링 시스템을 중심으로 하는 bdtronic의 새로운 mini-dis는 전자 및 통신 제품의 프런트 엔드 처리 영역에서 더 다양한 적용이 가능하도록 하는 핵심 부품입니다. 내장된 CECC-X 컨트롤러는 코너링을 가능하게 하므로 정교한 주조 패턴을 만들기 위해 사용할 수 있습니다. 공간을 절약하고 유연한 데스크탑 애플리케이션으로 설계된 Festo의 새로운 완전한 솔루션은 가장 소형 시리즈의 비용 효율적인 생산을 가능하게 합니다.


정밀도 및 안전

mini-dis를 사용한 마이크로 디스펜싱은 반도체 및 회로 기판, 수많은 자동차 부품 및 센서의 전자 부품, 의료 기술 및 스마트폰에 사용됩니다. mini-dis는 μl 범위의 에폭시, 폴리아마이드, 실리콘 또는 아크릴레이트 및 솔더 페이스트를 기반으로 하나 또는 두 가지 성분으로 구성된 재료를 처리합니다. 전 세계적으로 수천 가지의 다양한 주조 재료가 가공됩니다.

디스펜싱 기술 자체에 있어, 정밀도와 공정 신뢰성이라는 두 가지 기준이 특히 중요합니다. Bdtronic은 특히 고객의 전문가와 긴밀하게 협력합니다. 기업의 자체 적용 및 응용 기술 센터에서는 주조 수지, 디스펜싱 기술 및 가공하고자 하는 구성 요소 간의 상호 작용이 각 프로젝트에 대해 집중적으로 테스트됩니다. 주입 공정에서 가장 큰 문제 중 하나는 주조 수지의 최적화된 준비입니다. 이것은 먼저 균질화된 이후, 비워집니다. 이로써 아주 작은 에어 포켓 역시 예방할 수 있습니다.

유연하며 컴팩트함

bdtronic의 경우, 디스펜싱을 위한 핸들링 시스템을 선택할 때 중요한 기준은 액추에이터의 보간형 컨트롤러로 반경 경로와 유연한 윤곽을 허용해야 한다는 것입니다. 이것이 정확한 디스펜싱 포인트를 설정하고, 선조 경로를 그리며, 다른 모양의 구성 요소를 매끄럽게 주조하는 유일한 방법입니다. 이것은 SoftMotion과 함께 Festo control CECC-X를 사용하여 새로운 데스크톱 애플리케이션으로 구현되었습니다. bdtronic의 소프트웨어 엔지니어가 수년간 사용해온 프로그래밍 언어인 CODESYS가 핵심적인 역할을 했습니다. CECC-X는 CODESYS를 통해 통합될 수 있기 때문에, 매우 짧은 시간 내에 기업의 구성 요소 제품군에 포함될 수 있습니다. 또한 CAD 데이터를 쉽게 가져오고 빠르게 처리할 수 있습니다.

컴팩트한 크기의 컨트롤러는 극도로 좁은 공간에서 최대 3kg의 탑재 하중을 위한 다양한 기능을 제공하는 EXCM-30 표면 갠트리에 완벽하에 적합합니다. 갠트리는 최대의 작업 공간을 커버합니다. 작업 영역의 모든 위치로 이동할 수 있습니다.

서로에 맞춰 조정

Festo는 컴팩트한 핸들링 시스템을 완벽하게 조정된 표준 구성 요소 키트로 설계했습니다. bdtronic의 mini-dis에 추가 EGSK Z축이 있는 EXCM-30 표면 갠트리는 CECC-X 컨트롤러를 포함한 키네마틱으로 사용됩니다. 간편한 프로그래밍 및 시운전을 위한 광범위한 소프트웨어 패키지가 Festo 전체 솔루션의 필수 부분으로 포함되어 있습니다. 매우 좁은 설치 공간에 다양한 기능을 제공하여 시스템이 과도하게 작거나 큰 치수로 제작되지 않도록 합니다. CODESYS에 기반한 제어 소프트웨어는 심도 있는 프로그래밍 지식 없이도 트랙 이동을 프로그래밍하기 위해 핵심적인 기본 기능을 제공합니다. 소형 USB 카메라, 센서, 액추에이터 및 밸브를 컨트롤러의 인터페이스에 통합할 수 있습니다. 이 모든 것은 시간과 비용을 대폭 절약하면서 높은 효율성을 확보할 수 있음을 의미합니다.

키네마틱, 컨트롤러 및 소프트웨어를 하나의 패키지로

공작물 또는 공구 이동을 위한 소형 핸들링 시스템을 통해 전자 및 소형 부품 생산 분야의 기계 및 시스템 구축 업체는 엔지니어링을 위해 필요한 노력을 크게 절감하고 표준 구성 요소 덕분에 비용 효율적인 시스템을 확보할 수 있습니다. 소프트웨어 라이브러리의 사전 정의된 기능 블록과 시퀀서를 사용한 직관적인 애플리케이션 프로그래밍은 프로그래밍 및 시운전을 단순화합니다.

Festo의 시스템 키트는 단일 소스에서 제공되는 완벽하게 조정된 구성품과 기능으로 이루어져 있습니다. 이러한 구성품을 사용하면 키네마틱, 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된 완전한 시스템을 쉽게 결합할 수 있습니다. 이러한 시스템은 완전히 새로운 절감 가능성을 열어줍니다. 이를 통해 기계 및 시스템 제조업체는 핵심 역량에 전적으로 집중할 수 있습니다.

Handling Motion Lib의 사전 정의된 기능 블록을 사용하여 프로그래밍 및 시운전을 빠르고 간단히 실시할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다: 연결된 키네마틱에 따른 파라미터 설정, 호스트 시스템과의 통신을 위한 인터페이스 참조 및 조깅, 오류 처리 및 시퀀스 처리를 위한 파일 관리 및 메시지 시스템.

시스템 키트에 포함: 컴팩트 CECC-X 컨트롤러. 매우 좁은 공간에서 다양한 기능을 가능하게 합니다. 여기에는 Industry 4.0 용 OPC UA 인터페이스를 포함하여, 상위 수준 제어 시스템에 대해 사전 정의된 다양한 인터페이스가 포함되어 있습니다.

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
독일

www.bdtronic.de

활동 분야: 디스펜싱 기술, 플라즈마 전처리, 핫 코킹, 함침 기술 및 공정 자동화 분야의 완벽한 솔루션 제조

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 1.2016 고객 매거진에 실렸습니다